Comunicação de bus de campo através de cabos tronco existentes

Comunicação de bus de campo através de cabos tronco existentes

Usar pares de fios livres para a tecnologia de bus de campo

Esforço de instalação reduzido, conexão em rede econômica, flexibilidade graças à tecnologia de bus de campo.

Suas vantagens

  • Custos de instalação reduzidos graças ao uso de pares de fios livres na instalação de cabos tronco
  • Pausas curtas na produção graças a instalação e colocação em funcionamento fáceis
  • Amplo espectro de aplicações graças a uma qualidade de transmissão otimizada até 20 km
  • Proteção de investimento graças à expansibilidade da instalação de bus de campo integrada
  • Solução comprovada – já usada há vários anos em grandes empresas químicas alemãs

Aplicação

Durante o longo ciclo de vida de uma instalação de tecnologia de processos, os componentes dessa instalação são permanentemente otimizados e alargados e a tecnologia de campo e de comando também é renovada. Porém, as salas de controle permanecem em seus lugares originais e o cabeamento instalado tem que sobreviver para além das instalações. Por isso, mais cedo ou mais tarde, os operadores são confrontados com o problema de que as reservas planejadas há anos atrás, por exemplo, atingiram seus limites no que toca aos cabos tronco.

A única possibilidade de ultrapassar esse dilema é uma tecnologia de bus moderna. Nesse contexto, os PROFIBUS ou também os derivados de Ethernet desempenham um papel importante.

Os clássicos cabos tronco multipolos utilizados não são compatíveis com bus de campo. Por isso, até agora, para introduzir essas tecnologias era necessário que pessoal especializado instalasse e configurasse cabos especiais em conformidade com as normas (blindados, pares de fios trançados). Os elevados custos de instalação e as longas falhas de produção resultantes de tudo isso significam um enorme esforço financeiro para o operador.

Transmissão de sinais típica do campo para a sala de controle  

Transmissão de sinais típica do campo para a sala de controle

Solução

Extensor PROFIBUS ou Ethernet industrial  

Extensor PROFIBUS ou Ethernet industrial

Com um truque simples, a Phoenix Contact torna possível usar talvez os últimos cabos livres de um cabo tronco para uma comunicação PROFIBUS ou Ethernet.

Isto funciona ao longo de vários quilômetros, sem blindagem nem precisar ter uma atenção especial ao tipo de cabo. Ocorre, por exemplo, uma conversão do sinal PROFIBUS ou Ethernet para uma tecnologia SHDSL extremamente robusta.

Em primeiro lugar, o sinal de bus é convertido em um sinal SHDSL (Symmetric Digital Subscriber-Line) e, após a transmissão ao longo do trajeto do cabo, novamente convertido para sinal de bus.

A comunicação nesse trajeto do cabo é realizada de modo transparente e não é detectada pelo mestre. Assim, não é necessária uma conexão e configuração dispendiosas dos equipamentos através de um arquivo GSD ou DTM.

Transmissão serial de dados através de extensores industriais  

Os extensores industriais usam o último par de fios para uma transmissão serial de dados para uma estação IO remota

Se a conexão de bus de campo estiver estabelecida, pode escolher entre:

  • instalar um sistema I/O remoto no campo um mestre de bus de campo na sala de controle
  • ou juntar sinais individuais através de um multiplexador o campo e encaminhá-los para placas IO livres.
esquerda: estrutura de linhas (2 fios) / direita: ligação ponto a ponto (2 fios)  

esquerda: estrutura de linhas (2 fios) / direita: ligação ponto a ponto (2 fios)