Tecnologias

Tecnologias que inspiram

Tecnologias que inspiram

Descubra as nossas soluções tecnológicas inovadoras.

As tecnologias são a base dos nossos produtos e soluções inovadores. Obtenha um resumo das vantagens da aplicação que nossas tecnologias proporcionam.

PROFINET

PROFINET  

Reúne funções de TI e de automação

A tecnologia PROFINET é uma arquitetura básica eficiente e compatível. As expansões funcionais cobrem os requisitos dos mais diversos setores e soluções.

As funções TI complementam as funções de tecnologia de automação – isto permite integrar de forma ideal os equipamentos e redes PROFINET em ambientes TI.

Tecnologia de acionador de motor híbrido

Acionador de motor híbrido CONTACTRON  

Comutar motores de modo inteligente

Comute, inverta e proteja os motores com a tecnologia de acionador de motor híbrido de forma fácil, compacta e eletronicamente segura!

Proteção contra explosão – Teoria e prática

Brochura Proteção contra explosão  

Princípios da proteção contra explosão

Os construtores, projetistas e operadores se confrontam não apenas em instalações clássicas da indústria química e petroquímica com o tema da proteção contra explosão. Também em setores aparentemente inofensivos, como a indústria alimentícia, existe um elevado potencial de perigo.

Nesta brochura são abordados os riscos em atmosferas potencialmente explosivas e é oferecido auxílio para o trabalho diário.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)