Voltar para a visão geral

Nossos produtos para a instalação de bus de campo

Barreiras de campoTipoCódigo
Acoplador de equipamentos com conexão e terminação de linha principal,  
para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus
FB-ET2316048
Acoplador de equipamentos para dois captadores de pontoFB-2SP2316051
Acoplador de equipamentos para um captador de ponto com isolamento galvânicoFB-ISO2316064
Barreiras de campoTipoCódigo
Acoplador de equipamentos com conexão e terminação de linha principal,  
para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus
FB-ET
Acoplador de equipamentos para dois captadores de pontoFB-2SP
Acoplador de equipamentos para um captador de ponto com isolamento galvânicoFB-ISO
Caixas de instalação de campoTipoCódigo
Caixa, aço inoxidável, para 8 portasFB-9-SS2316213
Caixa, aço inoxidável, para 15 portasFB-15-SS2316190
Caixa, alumínio, para 8 portasFB-8-AL2316200
Caixa, alumínio, para 15 portasFB-15-AL2316187
Caixas de instalação de campoTipoCódigo
Caixa, aço inoxidável, para 8 portasFB-9-SS
Caixa, aço inoxidável, para 15 portasFB-15-SS
Caixa, alumínio, para 8 portasFB-8-AL
Caixa, alumínio, para 15 portasFB-15-AL
Acessórios para caixas de instalação de campoTipoCódigo
Conexões roscadas para linhas, M20, com porcaFB-M-KV-M20-EX2900197
Tampão, M20, com porcaFB-M-BS-M20-EX2900209
Parafuso de purga, M20, com porcaFB-M-BD-M20-EX2901859
Acessórios para caixas de instalação de campoTipoCódigo
Conexões roscadas para linhas, M20, com porcaFB-M-KV-M20-EX
Tampão, M20, com porcaFB-M-BS-M20-EX
Parafuso de purga, M20, com porcaFB-M-BD-M20-EX
Caixas de instalação de campo prontas para instalarTipoCódigo
Distribuidor de bus de campo com proteção contra surtos de tensão, módulo de linha principal, 12 barreiras de bus de campo de dois canais, terminais de conexão blindados, não ExCBL-FB-24SP-P2701934
Distribuidor de bus de campo com proteção contra surtos de tensão, módulo de linha principal, 12 barreiras de bus de campo de dois canais, terminais de conexão blindados, zona Ex 2CBL-FB-24SP-P-EX2701935
Distribuidor de bus de campo com proteção contra surtos de tensão, módulo de linha principal, 12 barreiras de bus de campo de um canal (saída FISCO intrinsecamente segura), terminais de conexão blindados, zona Ex 2CBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
Distribuidor de bus de campo com proteção contra surtos de tensão, módulo de linha principal, 10 barreiras de bus de campo de um canal (saída FISCO intrinsecamente segura), distribuição de 24 V DC incl. proteção com fusíveis com certificação EX, terminais de conexão blindados, zona Ex 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
Cabo PROFIBUS tipo Fast Connect, até 12 MBit/s, para instalação fixa,
comprimento conforme especificações do cliente, em metros
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
Caixas de instalação de campo prontas para instalarTipoCódigo
Distribuidor de bus de campo com proteção contra surtos de tensão, módulo de linha principal, 12 barreiras de bus de campo de dois canais, terminais de conexão blindados, não ExCBL-FB-24SP-P
Distribuidor de bus de campo com proteção contra surtos de tensão, módulo de linha principal, 12 barreiras de bus de campo de dois canais, terminais de conexão blindados, zona Ex 2CBL-FB-24SP-P-EX
Distribuidor de bus de campo com proteção contra surtos de tensão, módulo de linha principal, 12 barreiras de bus de campo de um canal (saída FISCO intrinsecamente segura), terminais de conexão blindados, zona Ex 2CBL-FB-12ISO-P-EXI
Distribuidor de bus de campo com proteção contra surtos de tensão, módulo de linha principal, 10 barreiras de bus de campo de um canal (saída FISCO intrinsecamente segura), distribuição de 24 V DC incl. proteção com fusíveis com certificação EX, terminais de conexão blindados, zona Ex 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
Cabo PROFIBUS tipo Fast Connect, até 12 MBit/s, para instalação fixa,
comprimento conforme especificações do cliente, em metros
PSM-CABLE-PROFIB/FC
Distribuidores de cabosTipoCódigo
Caixa pequena com terminais, prensa-cabos e conexão PE, azulJB AL A-FF-PA-BU8190845
Distribuidores de cabosTipoCódigo
Caixa pequena com terminais, prensa-cabos e conexão PE, azulJB AL A-FF-PA-BU

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Nossos produtos para a instalação de bus de campo