Upstream

Upstream

Tecnologia para condições exigentes

Beneficie de soluções robustas de monitoramento e comunicação.

Voltar para Aplicações e soluções

Categorias

  • Locais de produção
    Locais de produção

    A Phoenix Contact oferece soluções robustas de monitoramento e comunicação desde o local de produção, passando pelo duto, até o armazenamento em tanques locais.

  • Pontos de medição e tanques locais
    Pontos de medição e tanques locais

    No caminho entre o local de produção e o processamento posterior ou para os tanques de armazenagem é preciso monitorar sempre a qualidade e o fluxo do material transportado, assim como se existem vazamentos.

Desde o local de produção, passando pelo duto, até o armazenamento em tanques locais: toda a área Upstream necessita de soluções robustas de monitoramento e comunicação. As regiões típicas dos locais de produção se caracterizam por grande diferenças de temperatura e frequentemente por uma falta de infraestruturas.

Uma parte dos sinais é captada em zonas com áreas com atmosferas potencialmente explosivas e tem de ser transmitida de forma confiável ao longo de centenas de quilômetros. Neste contexto, graças a seu amplo portfólio e know-how do setor, a Phoenix Contact oferece muitas soluções. A base é constituída por componentes robustos para a faixa de temperatura ampliada, tecnologia de rede para as mais diversas vias de transmissão ou sistemas I/O para todos os sinais de sensores comuns.

Visão geral: Upstream

Visão geral: Upstream

A Phoenix Contact oferece soluções de monitoramento e comunicação desde o local de produção, passando pelo duto, até o armazenamento em tanques locais.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)