Offshore

Offshore

Certificado para aplicações marítimas

Confie em soluções testadas e confiáveis para a utilização em plataformas de perfuração ou navios.

Voltar para Aplicações e soluções

Categorias

  • Plataformas de perfuração
    Plataformas de perfuração

    As plataformas de perfuração reúnem exigências marítimas e exigências à tecnologia em áreas com atmosferas potencialmente explosivas.

  • FPSO e fornecedor de plataformas
    FPSO e fornecedor de plataformas

    Na produção de petróleo dispendiosa com FPSO, a automação eficiente pode ser uma vantagem concorrencial decisiva.

As certificações marítimas são indispensáveis em navios da indústria do petróleo e do gás, assim como em instalações offshore como FPSOs (Floating Production Storage and Offloading Unit), plataformas de perfuração e de produção. Também é importante garantir uma segurança total contra falhas, uma vez que os navios dispendiosos têm de estar sempre operacionais para não interromper a produção de petróleo e gás.

Os sistemas essenciais em navios, designados serviços essenciais, como acionamentos ou proteção contra incêndio estão concebidos de forma redundante, de modo a garantir um funcionamento seguro 24 horas por dia. Na Phoenix Contact você encontra soluções testadas e confiáveis para quase todas as tarefas de automação no setor offshore.

Visão geral: offshore

Visão geral: offshore

Nas soluções para navios e plataformas de perfuração, o foco está em certificações típicas para aplicações marítimas e em uma elevada segurança contra falhas.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)