Refinarias

Refinarias

Máxima disponibilidade

A Phoenix Contact é o seu especialista para soluções escalonáveis permitindo os tempos de imobilização do seu sistema.

A disponibilidade da instalação é o elemento-chave quando se trata de integrar sistemas de bus de campo para a automação em controladores de processo. Isto se aplica tanto para PROFIBUS PA como para FOUNDATION Fieldbus.

Aqui, você encontra na Phoenix Contact um parceiro com experiência no setor para soluções escalonáveis. As soluções aumentam a disponibilidade da instalação através da minimização das consequências de um erro no segmento. Assim, é possível substituir ou expandir amplificadores condicionadores de sinal durante o processo, sem prejudicar a comunicação com o nó do bus de campo.

Suas vantagens

  • Alta disponibilidade em caso de falha através de componentes com capacidade para Hot Swap
  • Instalação rápida através de caixas de conexão de campo prontas para montagem e pré-cabeadas
  • Triagem de muitos sinais com economia de espaço graças a soluções de cabeamento compactas como Termination Carrier

Caixas de junção

Caixa de junção na aplicação  

Caixas de junção completamente instaladas para áreas com atmosferas potencialmente explosivas

As caixas de junção são as nossas caixas de comando prontas para instalar permitindo você implementar diversas ligações no nível de campo.

As caixas de junção são pré-montadas e podem ser adaptadas especificamente pelo usuário ou estão integralmente equipadas com todos os amplificadores condicionadores de sinal e completamente cabeadas. Além disso, são adequadas para a utilização em áreas com atmosferas potencialmente explosivas.

Soluções para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus

Quadro de comando para a comunicação através de PROFIBUS PA ou Foundation Fieldbus  

Soluções para a comunicação através de FOUNDATION Fieldbus ou PROFIBUS PA

Aqui encontra soluções cabeadas prontas para uma comunicação confiável e perfeita através de FOUNDATION Fieldbus ou PROFIBUS PA.

Isso permite que você economize tempo na instalação e garante a disponibilidade do sistema através de componentes com capacidade para Hot Swap. Além disso, para equipamentos de bus de campo de 4 condutores estão disponíveis variantes com distribuição de 24 V DC.

Termination Carrier

Termination Carrier  

Termination Carrier para a triagem de sinais

Em sistemas de tecnologia de processamento ocorrem até 10.000 sinais. Aqui são necessárias possibilidades eficientes para uma triagem rápida e sem erros.

Termination Carrier da Phoenix Contact são a solução de cabeamento adequada para ligar muitos sinais com economia de espaço e e de forma clara com o controlador de processo.

Estrutura de triagem para sinais intrinsecamente seguros

Reduza o número de quadros de comando através do aumento da densidade de sinais e de integração. As nossas soluções para a triagem de sinais permitem a economia de espaço e um cabeamento claro desde as áreas com atmosferas potencialmente explosivas, passando pela triagem cruzada com módulos de interface, até os cartões I/O do DCS. O pacote é completado por soluções de marcação inovadoras, também para as áreas com atmosferas potencialmente explosivas.

Estrutura de triagem para sinais intrinsecamente seguros  

Soluções com economia de espaço da Phoenix Contact para a triagem de sinais