Soluções para o registro e a distribuição de dados

Aplicações e soluções

Processos ideais

Soluções inovadoras para a indústria de mineração

Mantenha suas aplicações sempre sob controle e aumente sua eficiência. Nossas soluções permitem monitorar seus equipamentos de forma confiável e segura – também em grandes distâncias.

Aplicação

O monitoramento dos seus equipamentos nas aplicações de mineração é imprescindível para aumentar a produtividade e o volume de vendas. Os dados sobre as quantidades de enchimento, o estado dos equipamentos e as posições dos veículos deverão estar disponíveis atempadamente e poder ser monitorados em um ponto central. Os produtos utilizados para o efeito devem poder resistir às condições ambientais adversas na mina.

Solução

Com a ajuda dos nossos confiáveis módulos de rádio Radioline, os dados dos seus equipamentos, como p. ex. as quantidades de enchimento, os estados ou as posições, são registrados diretamente no local e transmitidos à central sem fio através de um controlador compacto que prepara os dados para a visualização. Assim você tem sempre uma visão geral das suas aplicações.

Suas vantagens

  • Monitoramento dos equipamentos, mesmo em grandes distâncias, mediante um registro de dados suportado sem fio
  • Reação rápida a falhas imprevistas e prevenção de perigos e danos graças à disponibilização confiável e rápida dos dados operacionais
  • Instalação e colocação em funcionamento rápida e simples mercê do software gratuito e de produtos que podem ser operados intuitivamente