Setor de mineração

Setor de mineração

Somos o seu parceiro para aplicações de mineração

Tecnologias inovadoras para uma mineração inteligente.

Voltar para Soluções

Categorias

  • Aplicações e soluções
    Aplicações e soluções

    A Phoenix lhe oferece as soluções certas para muitas das suas aplicações.

  • Produtos
    Produtos para a indústria de mineração

    A Phoenix Contact oferece uma gama abrangente de produtos que satisfazem os requisitos do setor de mineração.

  • Referências
    Referências

    Saiba mais sobre as histórias de sucesso dos nossos clientes.

Os requisitos na indústria de mineração são elevados: as instalações seguras e altamente disponíveis são extremamente importantes. Ao mesmo tempo, a pressão financeira obriga porém as empresas de mineração a encontrar formas novas e eficientes de explorar uma mina de modo econômico. Aqui, a digitalização permite aumentar a produtividade e garantir um funcionamento impecável.

A Phoenix Contact está do seu lado com uma experiência de longa data em tecnologia de conexão e automação. Nosso vasto portfólio de produtos se comprovou durante décadas em todo o mundo mesmo nas condições mais exigentes, preenchendo os requisitos do setor de mineração.

Descubra produtos inovadores que asseguram não só a máxima disponibilidade, eficiência e segurança da sua instalação, como também um posterior processamento seguro e confiável dos seus dados. Assim você fica preparado já hoje para os requisitos do futuro.
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
Segurança para seus colaboradores

Cabeamento simples e seguro sem contato direto com peças condutoras de tensão.

Push-in Technology: 100% de proteção contra toque – Proteção ideal para a vida e integridade física
Tecnologia de conexão push-in

Outras informações