Eclusas

Eclusas

Funcionamento eficiente das eclusas

Realize um funcionamento permanente seguro com as luzes de sinalização e a tecnologia de automação da Phoenix Contact.

As eclusas são essenciais para superar as diferenças de altura em vias navegáveis. Se um sistema de eclusas falhar em um canal muito movimentado, tal representa perdas de milhões para a indústria.

Para além de um funcionamento isento de falhas das eclusas, os crescentes requisitos de segurança exigem uma sinalização confiável e diagnosticável do sistema de eclusas. As luzes de sinalização e a tecnologia de automação da Phoenix Contact asseguram um funcionamento permanente seguro e reduzem consequentemente os custos correntes.

Suas vantagens

  • Colocação em funcionamento segura e manutenção fácil graças a funções de software pré-instaladas
  • Aparelhos duradouros graças a um design robusto e tecnologias inovadoras
  • Diagnóstico rápido e segurança de dados a longo prazo através da ligação à rede com protocolos padrão

Sinalização confiável

Sistema de sinalização  

Luzes de sinalização LED para eclusas

Para eclusas, a disponibilidade dos sistemas de sinalização tem a máxima prioridade.

As luzes de sinalização LED preenchem este requisito com as propriedades de diagnóstico aplicadas consistentemente e uma conexão de comunicação própria para a indústria. A caixa especialmente robusta, resistente à água do mar, e a tecnologia de conexão de aplicação maciça foram concebidas para a utilização em ambientes exigentes.

Comandar os subsistemas de eclusas

Sistemas seguros de comando e I/O  

Regulagem segura das unidades de eclusas

Todas as unidades do complexo de eclusas, como portões e câmaras, são comandadas a partir do posto de comando. Com o vasto portfólio em sistemas de comando e I/O, monitora e comanda as funções relevantes para a segurança de acordo com a categoria SIL requerida ou Performance Level.

Em combinação com a comunicação PROFINET com uma estrutura redundante, o sistema inteligente de PARADA DE EMERGÊNCIA garante uma regulagem segura dos subsistemas de eclusas.

Regular os níveis de água

Estação de bombeamento de admissão  

Comandar o fluxo e o escoamento de água de forma segura

Com a tecnologia de comando modular da Phoenix Contact regula o fluxo e o escoamento de água das câmaras das eclusas em função da necessidade e registra os níveis de forma confiável.

As bombas, válvulas e corrediças são comandadas e monitoradas através de módulos funcionais pré-programados. É fácil de realizar a integração em sistemas existentes.

Sinalização automatizada de eclusas

Com lâmpadas de sinalização LED e tecnologia de comando da Phoenix Contact, você cria sistemas de sinalização confiáveis e energeticamente eficientes para aplicações marítimas.

Como parte integrante de uma solução global, os emissores de sinais disponibilizam informações de estado e mensagens de alarme em toda a rede. Estes suportam as interfaces de comunicação industriais mais usuais. A conexão de bus assegura uma integração perfeita em sua rede.

Topologia: sinalização automatizada de eclusas  

Sistemas de sinalização energeticamente eficientes para eclusas