Automação econômica das instalações de solda com relés de segurança multifuncionais

Visão geral

Cadinho de solda  

O cadinho de solda faz parte do módulo de solda

  • A tecnologia de segurança é muito importante para a Ersa GmbH, pelo que a empresa modularizou os conceitos de segurança dos seus sistemas de solda seletiva.
  • Para melhorar o processo de fabricação dos seus clientes, o especialista em solda deverá poder reagir aos seus requisitos com flexibilidade.
  • Os relés de segurança multifuncionais PSR-MXF podem ser aplicados tanto em máquinas simples, como em conceitos de segurança modulares.

Perfil do cliente

Projetista elétrico Edgar Diener  

O projetista elétrico Edgar Diener testou o circuito em uma placa de demonstração

A Ersa GmbH, sediada em Wertheim, é o maior fabricante europeu na área da tecnologia de solda.

O fornecedor internacional de instalações de solda por onda e sistemas de solda seletiva disponibiliza serviços e pacotes de soluções para otimizar os processos de produção dos seus clientes.

Aplicação

Sistema de solda seletiva Versa-Flow  

Os relés de segurança multifuncionais PSR-MXF são aplicados no sistema de solda seletiva Versa-Flow

O processo de solda seletiva é frequentemente o único conceito plausível, quando se trata de soldar componentes cabeados de ambos os lados e o processo de solda por onda, com a onda clássica, já não é possível do segundo lado do módulo.

Comparativamente à instalação de solda por onda clássica, o sistema de solda seletiva necessita de bem menos espaço. Sua configuração mínima é constituída por um fluxer de pulverização de precisão programável para aplicação do fundente, pelo módulo de preaquecimento e pelo módulo de solda propriamente dito.

Conforme o desejo do cliente, a função do sistema de solda seletiva pode ser complementada com mais unidades compreendendo respectivamente um módulo de preaquecimento e um módulo de solda. Um conceito deste tipo exige equipamentos compactos que sejam fáceis de manusear e se adaptem às respectivas condições básicas de forma flexível.

Solução

Quadro de comando da instalação de solda  

Para automatizar a instalação de solda, a Ersa utiliza além dos relés de segurança muitos outros componentes da Phoenix Contact

Em virtude dos requisitos descritos, a Ersa utiliza os relés de segurança multifuncionais PSR-MXF da Phoenix Contact na série Versa-Flow. Pois o componente de segurança com apenas 22,5 milímetros de largura consegue processar dois circuitos de sensores locais e um circuito de sensores hierarquicamente superior até o nível de desempenho PL e o respectivo Safety Integrity Level SIL CL 3. O tamanho reduzido é exequível graças ao uso da caixa MEmax de três níveis com um total de 24 pontos de contato do portfólio de produtos da Phoenix Contact, entre outras coisas.

A tecnologia de conexão push-in sem ferramenta também foi um critério importante, o que levou Edgar Diener, o responsável pela construção elétrica dos sistemas de solda seletiva, a optar pelos relés de segurança PSR-MXF. "No fundo já só quero utilizar componentes com a tecnologia de encaixe direto que permite um cabeamento simples e rápido", explica Diener.

Como o exemplo do sistema de solda seletiva demonstra, o conceito patenteado, que é composto por dois níveis de desligamento independentes em combinação com duas funções de segurança locais e outra hierarquicamente superior, permite implementar facilmente até conceitos de máquina modulares. A funcionalidade já integrada nos relés de segurança reduz substancialmente o esforço de verificação e validação da solução de segurança, comparativamente aos conceitos alternativos.

Edgar Diener relata o seguinte: "Futuramente bastará usar um em vez de três relés de segurança na variante básica que é uma parte substancial do volume total da série". Cada módulo adicional da instalação de solda, que inclui respectivamente um quadro de comando próprio, se integra no conceito de comutação existente, sendo que o módulo de fluxer liga em circuito o sinal de parada de emergência hierarquicamente superior através das partes do circuito a jusante. Durante a avaliação da segurança, os participantes determinaram, além disso, que os travamentos de portas de proteção das diversas unidades funcionais devem influir sempre sobre os módulos a montante e a jusante.

Resumo

Os especialistas em automação da Ersa apostaram nos relés de segurança multifuncionais PSR-MXF, porque o conceito do sistema de solda seletiva Versa-Flow está claramente orientado ao manuseio fácil e à flexibilidade elevada. Em caso de uso de um equipamento de comutação de segurança configurável, cada expansão de módulo teria implicado uma adaptação individual do software. Isto é importante, uma vez que o conceito de montagem das instalações de solda pretende ser o mais eficaz possível. Pois no âmbito da produção em linha, os colaboradores da Ersa fabricam uma nova instalação de solda em nove ciclos respectivamente e a cada quatro horas.
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
Outras informações

Referrer: