Comunicação confiável em máquinas de empacotamento

Visão geral

Optima Packaging Group  

Optima Packaging Group em Schwäbisch Hall

A Optima foi fundada em 1922 e especializou-se em máquinas de pesagem, envase e empacotamento para os setores alimentício, de higiene e farmacêutico. Atualmente, esta empresa familiar dá emprego a mais de 1.300 colaboradores em todo o mundo que desenvolvem e implementam soluções inovadoras.

Assim, os usuários beneficiam especialmente com as tecnologias economizadoras de recursos, permitindo reduzir para um mínimo necessário o consumo de produtos de base para poupar custos de operação e fabrico.

Aplicação

Máquinas da Optima Packaging Group  

Soluções inovadoras de empacotamento da Optima Packaging Group

As gamas de empacotamento específicas do cliente são compostas por unidades descentralizadas da máquina que, por sua vez, são compostas por componentes padrão e módulos de máquina específicos do produto.

Uma vez que todos os componentes da máquina têm de comunicar entre si, é necessária uma rede de alto desempenho. Para assegurar um fluxo de informação contínuo, a Optima optou por uma solução baseada em Ethernet. Isso garante uma segura troca de dados e, simultaneamente, a comunicação com o sistema de planejamento de produção hierarquicamente superior.

Enquanto Global Player, a empresa fornece máquinas a fabricantes de bens de consumo com atividade a nível internacional. Frequentemente, no momento da encomenda ainda não está definido o local onde a máquina será utilizada. Por esse motivo, todos os componentes montados no aplicativo têm de cumprir as aprovações dos países que possam ser o local de aplicação.

Para manter o esforço de construção e fabrico em um nível o mais reduzido possível, são solicitados sistemas uniformes e abertos para a comunicação interna da máquina. Por este motivo, a Optima constrói as gamas de empacotamento com o maior número de componentes iguais e interliga a solução via PROFINET ou Ethernet/IP.

Solução

Switches gerenciáveis de largura reduzida  

Utilização de switches gerenciáveis de largura reduzida

A implementação de uma estrutura de comunicação baseada em Ethernet requer mais do que a transmissão de dados conhecida da área do escritório. Devido à proximidade de inversores de frequência ou outras fontes de interferência, uma rede de máquina onde são montados switches no quadro de comando tem de cumprir elevados requisitos em termos de compatibilidade eletromagnética (EMC) e de resistência à temperatura dos equipamentos. Além disso, os switches devem suportar protocolos industriais, como PROFINET ou Ethernet/IP. Neste caso, os requisitos de Ethernet/IP aos switches demonstram ser especialmente elevados.

Para cumprir estes requisitos, a Optima aposta no switch gerenciável de largura reduzida da Phoenix Contact. O componente de infraestrutura cumpre sem dificuldades as especificações EMC e supera consideravelmente a resistência à temperatura, porque os switches podem ser utilizados com temperaturas ambiente até 70° C. Também é assegurada a utilização internacional, uma vez que os equipamentos de rede dispõem de todas as certificações relevantes.

Resumo

Switches gerenciáveis de largura reduzida  

Os switches gerenciáveis de largura reduzida estão disponíveis em diversas versões

Com o conceito da interligação uniforme da máquina via Ethernet, a Optima desenvolveu uma solução orientada para o futuro. Desde a concepção, passando pela construção, até a colocação em funcionamento das máquinas de empacotamento, os colaboradores podem utilizar as vantagens de uma abordagem de comunicação uniforme.

Como parte integrante do sistema de automatização, o switch gerenciável de largura reduzida convence os responsáveis da Optima especialmente por suas características robustas em termos de temperatura e imunidade a interferências. Devido às abrangentes certificações, bem como às funções de software orientadas para os requisitos de automação, o equipamento demonstra ser a melhor quando são necessários switches Ethernet compactos para o quadro de comando.
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
Referrer: