Conceitos de solução rápidos e flexíveis para impressoras digitais

Visão geral

Impressoras a jato de tinta para cerâmica da Cretaprint  

Impressoras a jato de tinta para cerâmica da Cretaprint

A Cretaprint foi fundada em 1997 com o objetivo de desenvolver máquinas para a indústria cerâmica para a decoração através de impressão flexível. Os bons resultados desta ideia proporcionaram um notável crescimento da empresa.

Com a introdução de significativas inovações em 2011, a Cretaprint se afirma na indústria como um dos líderes de mercado na área das decorações cerâmicas digitais. Um exemplo do poder de inovação da empresa é o Double Tile Printing. Este é um processo de impressão que permite imprimir dois diferentes formatos e modelos de impressão em simultâneo.

Aplicação e solução

Réguas de terminais e relés PLC com tecnologia de conexão push-in  

Tecnologia de conexão push-in para impressoras digitais

O pouco espaço necessário e a modularidade possuem uma importância significativa na construção das novas máquinas. Por esse motivo, a Cretaprint utiliza a tecnologia push-in da Phoenix Contact. Esta tecnologia de conexão reduz o tempo de montagem dos componentes e economiza, além disso, o espaço no quadro de comando.

Além disso, a Cretaprint utiliza outros produtos e tecnologias da Phoenix Contact. Alguns exemplos são fontes de alimentação, relés industriais e para semicondutores, conexões para bus de campo, o sistema de inserção de cabos CES e os acionadores de motor híbridos CONTRACTON.

Também estes produtos podem ser conectados de forma fácil e rápida, reduzindo assim significativamente os tempos de montagem e de cabeamento. Devido ao formato compacto, os produtos possuem uma especial economia de espaço.
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
Referrer: