Soluções para IEC 61850

Soluções para IEC 61850

IEC 61850 com sistema

Automação simples e robusta de instalações de distribuição elétrica.

Um fornecimento de energia seguro e sustentável coloca a sociedade perante novos desafios. A demanda de energia crescerá a uma escala desproporcional até 2030. Custos crescentes em energia, a escassez de recursos e as emissões de CO2 são fatores globais.

Para os dominar são necessários novos conceitos de energia e abordagens sistêmicas. Na qualidade de parceiro de décadas do setor energético, a Phoenix Contact oferece uma vasta gama de produtos de alto desempenho especialmente desenvolvidos para essas tarefas.

Suas vantagens

  • Transmissão de dados a longas distâncias confiável e sem interferências, graças à tecnologia de fibra óptica
  • Segurança de investimento abrangente graças a produtos interoperáveis, em conformidade com IEC 61850 e os padrões de rede IEEE
  • Realização simples de redes com alta disponibilidade: sem atrasos nem perdas de pacotes, em caso de falha de componentes da rede, com o módulo de redundância PRP
  • Acesso online flexível ao sistema I/O e economia de tempo na colocação em funcionamento graças a uma parametrização simples através de interface web

IEC 61850 – Comunicação padronizada para a automação de instalações energéticas com futuro garantido

Comunicação padronizada para instalações energéticas: IEC 61850  

Comunicação padronizada para instalações energéticas: IEC 61850

Com a norma IEC 61850 desenvolvida pela Comissão Eletrotécnica Internacional, a comunicação e o processo de engenharia para instalações de distribuição elétrica foram padronizados ao nível mundial.

Assim, os usuários deixaram de estar dependentes de um fabricante e a diversidade de interfaces sofreu uma redução substancial. Graças ao uso da tecnologia Ethernet como base da comunicação IEC 61850, você também pode reduzir os elementos mecânicos, como por exemplo conectores e soquetes.

Para a configuração do dispositivo eletrônico inteligente (IED) apenas são necessários três passos:

  1. Adicionar o arquivo IED Capability Description (.icd) ao arquivo System Specification Description (.ssd).
  2. Reproduzir o arquivo Substation Configuration Description (.scd) gerado no IED.
  3. Associar os I/Os através da interface web.

Comunicação especialmente fácil em instalações de distribuição elétrica

Axioline F simplifica a comunicação I/O em instalações energéticas

Axioline F: rápido, robusto, fácil

Os módulos da família Axioline F especialmente desenvolvidos para aplicação em instalações de distribuição elétrica são rápidos no processamento de dados e robustos na mecânica.

Comunique através de conexões inteligentes através do protocolo MMS ou do rápido GOOSE. Os módulos I/O com uma tensão nominal até 220 V DC podem ser usados para conectar diretamente sinais da tecnologia primária.

Graças à modularidade dos módulos I/O, é possível implementar um dispositivo eletrônico inteligente (IED) de uma forma especialmente simples, flexível e adaptada na perfeição.

Tecnologia de rede para a instalação de distribuição elétrica

Switches de Ethernet industrial para IEC 61850-3/IEEE 1613  

Switches de Ethernet industrial para IEC 61850-3/IEEE 1613

Switches especialmente desenvolvidos para aplicação em redes de dados com protocolo IEC 61850 aumentam a consistência e a uniformidade da comunicação.

Os módulos de redundância PRP possibilitam uma redundância de rede paralela sem tempo de comutação em caso de erro e garantem uma alta disponibilidade da sua rede.

Conversores de mídia conectam a tecnologia da estação a redes IEC 61850 de fibra óptica próximas da tecnologia primária.

Cabos e conectores para a comunicação de dados em instalações de distribuição elétrica

Cabos e conectores  

Cabos e conectores

A transmissão de dados segura é a base para a operação de uma instalação de distribuição elétrica. Precisamente em caso de erro, quando a rapidez é essencial, campos elétricos e magnéticos fortes podem afetar a comunicação.

Por isso, é importante usar os cabos, condutores e soquetes adequados em todas as áreas. No nosso portfólio você encontrará cabos de fibra óptica e de cobre para todas as áreas de uma instalação de distribuição elétrica, seja ela de baixa, média ou alta tensão.

Conectores e soquetes em diferentes versões e graus de proteção asseguram uma conexão segura. Ferramentas profissionais auxiliam na montagem.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço

Axioline F - IEC 61850

Configuração de uma comunicação MMS


Axioline F - IEC 61850

Configuração de uma comunicação GOOSE


Redundância de rede com PRP

Princípio de funcionamento do mecanismo de redundância PRP