Eficiência energética

Eficiência energética

Economizar custos, aumentar a eficiência

Reconheça potenciais de economia na sua instalação e tome medidas para um gerenciamento energético eficiente.

Como parceiro experiente no setor da automação, a Phoenix Contact apoia você com produtos, soluções e know-how para alcançar a DIN EN ISO 50001. Registre valores de consumo de corrente elétrica, água ou ar comprimido e configure um sistema de gerenciamento de energia inteligente com base nesses dados.

Assim você pode baixar seus custos de forma significativa – sem limitar o desempenho das suas máquinas e instalações. Para isso, a Phoenix Contact disponibiliza um conceito de solução modular que adaptamos de modo exato aos seus requisitos, desde a tecnologia de sensores, passando pela análise, até o gerenciamento.

Suas vantagens

  • Economizar custos com o gerenciamento inteligente do consumo de energia
  • Dados relevantes sempre sob controle – graças ao registro confiável e contínuo de parâmetros de medição
  • Alcançar a DIN EN ISO 50001 de modo rápido e simples com uma parceiro de contato e um conceito de solução modular
  • Beneficiar de incentivos estaduais – implementação da ISO 50001 em toda a instalação
  • Produzir de forma ecológica – deduzir diretamente medidas para economizar recursos escassos
  • Otimização de processos graças ao registro paralelo de dados operacionais e dados da máquina
  • Condition Monitoring graças à detecção imediata de alterações dos valores de medição

Economizar energia – made by Phoenix Contact

Ciclo PDCA  

Apoio competente para alcançar a DIN EN ISO 50001

Com base no padrão internacional DIN EN ISO 50001, apoiamos você com soluções modulares na implementação de suas medidas de economia de energia.

Objetivos do gerenciamento de energia:

  • Definir objetivos de consumo de energia
  • Tornar os dados de energia transparentes e atribuíveis
  • Identificar potenciais de otimização
  • Realizar medidas de melhoria contínuas para o aumento da eficiência

O que trazem as medidas de eficiência energética?

  • Redução do consumo de energia e, assim, economia de custos
  • Aumento da competitividade
  • Monitoramento contínuo da energia, ou seja a disponibilidade da instalação é aumentada através da sinergia
  • Cumprimento de requisitos legais

Encontrar potenciais de economia

Registro de dados de energia  

Registrar e analisar dados de energia e tomar medidas

Como pode aumentar a eficiência da energia utilizada por você:

  • Otimização de instalações de consumo, processo e fabricação, por ex. através da substituição da tecnologia não eficiente
  • Redução de vazamentos através da análise de desvios de consumo
  • Registrar, avaliar e monitorar dados de energia, incluindo o gerenciamento de carga
  • Utilização de suportes energéticos eficientes
  • Melhoria dos dados como base para a compra junto do fornecedor de energia
  • Atribuir valores característicos de energia aos respectivos processos
  • Cálculo exato e orientado ao consumo de cada usuário de energia
  • Adaptação do processo de fabricação à oferta de energia, ou seja melhor controle de custos

Apropriado para qualquer instalação – o conceito de solução modular

Monitoramento de energia conforme a DIN EN ISO 50001  

Monitoramento de energia conforme a DIN EN ISO 50001

A Phoenix Contact disponibiliza para alcançar a DIN EN ISO 50001 um conceito modular composto por software e hardware, com um grande número de interfaces para a integração na sua instalação.

O conceito de solução vai desde o registro de valores de medição dos diferentes meios, como corrente, água, ar comprimido, etc., passando pelo armazenamento de dados e a avaliação, até o monitoramento e o controle do processo.

As soluções são escalonáveis, o que significa: uma introdução econômica simples com abertura simultânea para expansões futuras. Serviços profissionais durante a colocação em funcionamento completam a oferta.
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
Outras informações