Voltar para a visão geral

Gerenciamento de energia via rádio em empresas com consumo intensivo de energia

Visão geral

Forja Walter Mester GmbH Co. KG
  • Indústrias especialmente intensivas do ponto de vista energético, como o setor do aço e o setor químico, beneficiam com um sistema de gerenciamento de energia.
  • Com equipamentos de medição de energia aptos para a rede da Phoenix Contact, você registra parâmetros elétricos das máquinas e instalações de modo central e no local.
  • Graças ao sistema sem fio Radioline é possível registrar sem cabo mesmo pontos de medição distantes e de difícil acesso.

Aplicação

Aumentar a eficiência energética, baixar os custos  

Detectar potenciais de economia de energia e reduzir custos de energia

A indústria da forja é dos setores com maior consumo de energia na economia alemã. Além de baixar o consumo de energia, de uma forma geral as empresas se concentram especialmente na redução da potência reativa e no aumento do grau de eficiência total das instalações de produção, por ex. para o aquecimento indutivo de blocos ou para a estampagem de agregados de conformação.

Para poder subsistir com o aumento dos custos de energia a longo prazo, as entidades operadoras são aconselhadas a controlar e a otimizar seus custos de energia. A condição para isso é o registro transparente dos parâmetros elétricos das máquinas e instalações. Se for necessário instalar um grande número de linhas para a ligação dos equipamentos de medição, o equipamento de uma empresa com um sistema correspondente implica custos altos. Neste caso se aconselha uma solução sem fio que economiza tanto custos, como também o trabalho de cabeamento.

Solução

Rede Radioline  

Conecte seu controlador com equipamentos de campo seriais via rádio

Os equipamentos de medição de energia EMpro aptos para a rede registram e monitoram os parâmetros elétricos das máquinas e instalações a nível central e no local.

Com o sistema sem fio Radioline, é possível registrar sem cabo mesmo pontos de medição distantes e de difícil acesso. O sistema sem fio funciona como substituto do cabo RS-485 entre o controlador e os equipamentos de medição de energia EMpro.

Nem as cargas eletromagnéticas consideráveis de transformadores e fornos de indução, nem as altas temperaturas e vibrações permanentes dos martelos, representam um problema para os módulos de rádio Radioline ou para os equipamentos de medição de energia EMpro.

Os dados codificados em Modbus RTU e transmitidos via rádio são processados em um controlador central. O usuário tem sempre avaliações disponíveis em um servidor Web que ele pode acessar através da rede Ethernet a partir do escritório. Além disso, os dados são armazenados em um banco de dados SQL para poder apresentar um comprovativo à autoridade tributária.

Equipamentos de medição de energia EMpro  

Os equipamentos de medição de energia EMpro monitoram os parâmetros elétricos das suas instalações

Os equipamentos de medição de energia EMpro da Phoenix Contact são a solução ideal para o seu gerenciamento de energia:

  • Acesso direto ao valor de medição – pressionando um botão diretamente no equipamento ou de forma descentralizada desde o computador principal
  • Configuração amigável ao usuário – com instruções ao operador no local ou através do servidor web integrado
  • Integração simples em estruturas de rede, graças a possibilidades de ligação flexíveis
  • Alta segurança de planejamento e de investimento devido a capacidade de expansão com módulos de função e de comunicação adicionais
Módulo de rádio Radioline com tecnologia Trusted Wireless  

Transmissão via rádio confiável graças à tecnologia Trusted Wireless

Com periférico serial ou vários controladores: a tecnologia de rádio Trusted Wireless 2.0 assegura mesmo em ambientes industriais hostis uma transmissão confiável e independentemente do tipo de protocolo.

  • Alcances de até vários quilômetros - com taxas de transmissão de dados ajustáveis
  • Alta confiabilidade, graças à nova tecnologia Trusted Wireless 2.0, codificação AES, procedimento de salto de frequência e gerenciamento de coexistência
  • Flexível na estrutura de rede - o Radioline aceita tanto conexões ponto a ponto como também de redes mistas complexas com até 250 participantes

Suas vantagens

  • Economia de custos e trabalho, prescindindo da complexa instalação de cabos
  • Transmissão de dados segura e confiável em ambiente com falhas de EMC graças a uma tecnologia de rádio insensível
  • Aumento da eficiência da operação geral graças a um registro transparente do consumo de energia
  • Solução orientada ao futuro para empresas intensivas do ponto de vista energético através da expansão flexível com pontos de medição adicionais
  • Reduções tributárias e tarifas de eletricidade atrativas graças a um registro simples dos consumos de energia pelas autoridades

Visão geral dos produtos

Aqui você pode ver uma visão geral dos produtos da Phoenix Contact que são utilizados na solução descrita.

Equipamentos de medição de energiaModeloCódigo
Equipamento de medição de energia até 500 V, registro de todas as correntes harmônicasEEM-MA2002901362
Equipamento de medição de energia até 500 V, registro de todas as correntes harmônicas, com interface RS-485EEM-MA2502901363
Equipamento de medição de energia até 500 V, registro de todas as ondas harmônicas, expansível com módulos funcionais e de comunicaçãoEEM-MA4002901364
Equipamento de medição de energia até 700 V, registro de ondas harmônicas individuais, expansível com módulos funcionais e de comunicaçãoEEM-MA6002901366
Equipamento de medição de energia até 700 V, registro de ondas harmônicas individuais, expansível com módulos funcionais e de comunicação, com tensão de alimentação de 24 V DCEEM-MA600-24DC2902352
   
Módulos de rádioModeloCódigo
Transceptor de rádio de 2400 MHz com interface de 2 fios RS-232/485, com possibilidade de expansão com módulos de expansão I/ORAD-2400-IFS2901541
Transceptor de rádio de 868 MHz com interface de 2 fios RS-232/485, com possibilidade de expansão com módulos de expansão I/ORAD-868-IFS2904909
Transceptor de rádio de 900 MHz com interface de 2 fios RS-232/485, com possibilidade de expansão com módulos de expansão I/ORAD-900-IFS2901540
   
AcessóriosModeloCódigo
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF32902814
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF52902815
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF72902816
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF12702197
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF12702122
Memorystick para o armazenamento de dados individuais de configuraçãoRAD­-MEMORY2902828
Conector de trilho de fixação para fonte de alimentação para trilhos de fixaçãoME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN2709561
Cabo USB para diagnóstico e configuração dos módulos de rádioRAD-­CABLE­-USB2903447
Fonte de alimentação para trilhos de fixação, com chaveamento primário, formato estreitoMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,52866983
Equipamentos de medição de energiaModeloCódigo
Equipamento de medição de energia até 500 V, registro de todas as correntes harmônicasEEM-MA200
Equipamento de medição de energia até 500 V, registro de todas as correntes harmônicas, com interface RS-485EEM-MA250
Equipamento de medição de energia até 500 V, registro de todas as ondas harmônicas, expansível com módulos funcionais e de comunicaçãoEEM-MA400
Equipamento de medição de energia até 700 V, registro de ondas harmônicas individuais, expansível com módulos funcionais e de comunicaçãoEEM-MA600
Equipamento de medição de energia até 700 V, registro de ondas harmônicas individuais, expansível com módulos funcionais e de comunicação, com tensão de alimentação de 24 V DCEEM-MA600-24DC
   
Módulos de rádioModeloCódigo
Transceptor de rádio de 2400 MHz com interface de 2 fios RS-232/485, com possibilidade de expansão com módulos de expansão I/ORAD-2400-IFS
Transceptor de rádio de 868 MHz com interface de 2 fios RS-232/485, com possibilidade de expansão com módulos de expansão I/ORAD-868-IFS
Transceptor de rádio de 900 MHz com interface de 2 fios RS-232/485, com possibilidade de expansão com módulos de expansão I/ORAD-900-IFS
   
AcessóriosModeloCódigo
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF3
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF5
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF7
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF1
Dispositivo de configuração, ID de rede único, banda RF 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF1
Memorystick para o armazenamento de dados individuais de configuraçãoRAD­-MEMORY
Conector de trilho de fixação para fonte de alimentação para trilhos de fixaçãoME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN
Cabo USB para diagnóstico e configuração dos módulos de rádioRAD-­CABLE­-USB
Fonte de alimentação para trilhos de fixação, com chaveamento primário, formato estreitoMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

Voltar para a visão geral
Exemplos de aplicação
  • Gerenciamento de energia via rádio em empresas com consumo intensivo de energia