Transmissão e distribuição

Alta disponibilidade

Alta disponibilidade

Minimize em caso de manutenção ou avaria os tempos de parada de suas redes: nós temos a solução certa para você.

Um grau máximo de disponibilidade do sistema é a base das suas redes de transmissão e distribuição. Você gostaria de operar suas redes de modo ainda mais seguro e econômico? Para esse efeito, a Phoenix Contact lhe oferece soluções duradouras com produtos confiáveis.

Operar redes de energia de modo seguro

Redes de transmissão e de distribuição seguras e isentas de falhas  

Redes de transporte e de distribuição isentas de falhas e seguras

Para uma operação segura e isenta de falhas das redes de transmissão e de distribuição é muito importante a realização de inspeções periódicas dos sistemas de proteção. Isso é válido para as áreas do fornecimento de energia geral, assim como para a indústria, a tecnologia ferroviária ou a construção naval.

Na sequência de teste são simulados estados operacionais típicos e erros, sendo depois avaliadas as reações lógicas e os procedimentos de comutação.

Com as réguas de terminais CLIPLINE complete e os terminais de isolamento de transdutor da série ME, a Phoenix Contact disponibiliza soluções para qualquer aplicação.

Para que possa ter a segurança máxima, desenvolvemos produtos especificamente para os requisitos da operação de rede.

A utilização tradicional de materiais de alta qualidade é aqui a garantia da confiabilidade a longo prazo dos nossos componentes.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)