Voltar para a visão geral

Integração simples de alimentadores e consumidores descentralizados na rede de distribuição

Visão geral

Alimentação da iluminação rodoviária  

Monitoramento do estado das lâmpadas da iluminação rodoviária

  • A alimentação de energias renováveis e o crescente uso de automóveis elétricos implicam um monitoramento exato da rede de energia.
  • A Enexis emprega mini-controladores da Phoenix Contact, bem como uma solução de software e de banco de dados, para processar, salvar, avaliar e representar de forma concreta os dados relevantes.
  • A visualização da situação de carga atual da rede local permite uma alimentação confiável de todos os consumidores.

Perfil do cliente

Transformador na estação de rede local  

Transformador na estação de rede local

A Enexis explora a rede de energia de sete províncias da Holanda, onde a empresa é responsável pelas conexões de aprox. 2,7 milhões de consumidores.

Além disso, os colaboradores trabalham continuamente para criar uma rede melhor, mais inteligente e eficiente e orientada para o futuro.

Aplicação

Mini-controlador ILC 131 ETH na estação de rede local  

Caixa de comando com mini-controlador ILC 131 ETH e um modem

A alimentação de energia solar através de residências privadas e o percentual crescente de automóveis elétricos na Holanda exigem um controle exato da rede de energia para evitar oscilações de tensão.

Por isso, a solução universal de monitoramento e visualização da Enexis controla os valores atuais da tensão, da corrente e do fluxo de energia. Assim é possível planejar melhor e expandir de forma objetiva a rede local, bem como reconhecer e localizar mais rapidamente os curtos-circuitos.

É igualmente monitorado o transformador da rede de baixa tensão que faz a conversão entre os níveis de 10 kV e de 400 V. Além das residências e empresas nas proximidades, ele também alimenta a iluminação rodoviária.

Esta já podia ser ligada e desligada por via remota no passado, mas o controle do estado das lâmpadas não era possível. Com a avaliação do consumo de corrente, a Enexis agora tira conclusões sobre a qualidade das luzes e envia atempadamente um técnico de assistência ao local em caso de degradação.

Solução

Visualização da rede local  

Diagnóstico e visualização da rede local através da representação em mapa

Os dados atuais das três fases de circuito secundário do transformador da estação de rede local são recebidos por transformadores de corrente e registrados por um mini-controlador ILC 131 ETH. Um provedor de bancos de dados canadense salva os dados, uma vez que a análise dos valores de todos os sistemas de registro requer servidores de grande dimensão. Trata-se de um banco de dados SQL no qual o ILC 131 ETH escreve diretamente. Para o efeito, o programador utiliza módulos funcionais da biblioteca SQL que pode ser baixada a partir da homepage da Phoenix Contact.

O estado da iluminação rodoviária pode ser avaliado com base nos registros de dados obtidos. Além disso é possível determinar o grau de utilização do transformador. Se este exceder os valores-limite definidos, o técnico de assistência toma as medidas adequadas ou solicita uma ampliação da rede. Em alternativa poderá ser usado um transformador mais econômico e pequeno, se a carga média for baixa.

A Enexis prevê complementar a aplicação com um sistema de sensores ambientais de modo a poder regular futuramente a intensidade da iluminação rodoviária de forma adaptativa. Atualmente, a iluminação rodoviária é controlada pelas horas de alvorada e ocaso disponibilizadas pelo banco de dados canadense. Seria porém desejável fazer depender os tempos de ligação e de desconexão da intensidade da iluminação natural existente no local. Deste modo, a luz pode ser ligada bem mais cedo em dias nublados e mais tarde em dias com muito sol.

O software Gaia, desenvolvido pela Enexis, oferece a solução certa para a representação de uma grande quantidade de dados com registro simples. Com base nas informações fornecidas por Google Earth, a ferramenta permite ao usuário fazer a ampliação até as rodovias individuais e visualizar os processos atuais e históricos do fluxo de energia e da carga de rede. Desta forma são detectados, por exemplo, os consumidores que precisam de um cabo de alimentação maior.

Resumo

O registro e a análise dos dados relevantes permitem aumentar substancialmente a eficiência das instalações e dos sistemas. Eis o valor agregado do chamado princípio big data. Os algoritmos, os bancos de dados e a interligação caracterizam os sistemas de comando e de automação do futuro.

Na base estão a associação inteligente do nível de campo ao armazenamento e processamento de dados hierarquicamente superiores e a visualização concreta dos conhecimentos obtidos. Assim, a Enexis consegue reagir a eventos críticos ou sobrecargas rapidamente e de modo adequado às exigências, garantindo um abastecimento contínuo da população com energia elétrica.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Referrer: