Glossário

Cada área de negócio desenvolve uma linguagem e terminologia próprias, quanto mais não sejam os nomes dados às novas tecnologias. Aqui você encontra explicações sobre os termos habitualmente utilizados na área da eletromobilidade.

ACCorrente alternada
CCSCombined Charging System: sistema de carregamento combinado, no qual é possível realizar quer a carga AC quer a carga DC com apenas uma entrada do veículo.
ComboDesignação obsoleta do Combined Charging System
ConnectorTomada de carregamento que é encaixado no veículo.
CPControl Pilot: designação do contato do dispositivo de conexão/do cabo, através do qual se transmitem as informações de comunicação.
DCCorrente contínua
EVElectric Vehicle
GB/TGeometria do conector para o mercado chinês.
HPCHigh Power Charging: carregar com potências de 150 kW ou superiores.
IC-CPDIn-Cable Control and Protective Device
OCPPOpen Charge Point Protocol: se destina à comunicação entre a estação de carga e um sistema back-end.
PHEVPlug-in Hybrid Electric Vehicle
PlugConector de carga que é introduzido na estação de carga.
PPProximity Pilot: contato para a determinação da capacidade de condução de corrente do condutor de carga e para a ativação do imobilizador.
Socket OutletTomada de carregamento na estação de carga a que é conectada um veículo através de um cabo de carga.
Tipo 1Geometria do conector para o mercado americano e, em parte, para o mercado japonês.
Tipo 2Geometria do conector para o mercado europeu.
Vehicle InletTomada de carregamento no veículo, em que é encaixada o conector de carga.