Assistência técnica e suporte para a eletromobilidade

Assistência técnica e suporte

Nosso serviço é o seu valor agregado

Os nossos serviços apoiam você na implementação de sua solução de carregamento.

Um bom serviço é conseguirmos superar suas expectativas. Para esse fim, é necessário acompanhar os clientes, força inovadora, rapidez e entusiasmo. Na Phoenix Contact estes valores fazem parte do DNA da empresa.

Esta não é a única razão para sermos mais que um fornecedor de componentes: os nossos inúmeros serviços, como assessoria, concepção e customização, apoiam você na implementação de sua solução ou aplicação de carregamento. E, sob pedido, também desenvolvemos variantes do produto específicas do cliente e soluções individuais com características superiores ao exigido pela norma.

Planejamento e concepção sede sua infraestrutura de carregamento

Planejamento e concepção sede sua infraestrutura de carregamento  

Exemplo de construção de três pontos de carregamento

Nós apoiamos e acompanhamos você em todas as fases de seu projeto – desde o planejamento até a colocação em funcionamento. Para isso, combinamos os produtos adequados conforme os seus requisitos e criamos esquemas de cabeamento.

Além disso, ajudamos você na integração em seu gerenciamento de edifícios e de energia, bem como no prestador de serviços de faturamento. Neste processo, respeitamos os padrões de carga atuais, as normas e a lei da metrologia e calibração.

Combinação de sua solução HPC refrigerada

Combinação de sua solução HPC refrigerada  

Componentes do sistema HPC

Você é fabricante ou planejador de soluções de carga rápida HPC?

Com base no espaço de montagem de sua estação de carga, das condições climáticas no local de montagem e outros fatores, nós efetuamos para você a combinação ideal composta por cabo de carga HPC, passagem de parede, controlador e outros componentes.

Temos todo o gosto em recomendar grupos de refrigeração e permutadores de calor adequados de um de nossos parceiros tecnológicos.

Conector de carga para veículos com seu logotipo

Conector de carga para veículos com seu logotipo  

Conector de carga para veículos com logotipo do cliente

Sob consulta fabricamos os nossos conectores de carga para veículos AC também com o logotipo de sua empresa. Desse modo, sua estação de carga ou caixa de parede obtém uma imagem de marca e um visual consistentes para o exterior.

Seu logotipo pode ser gravado no componente macio do conector de carga para veículos ou você decide usar uma etiqueta adesiva resistente às influências atmosféricas e UV, sendo impressa a preto e branco ou a cores.

Condutores de carga mediante seus pedidos

Condutores de carga mediante seus pedidos  

Diversos tipos de condutores de carga

Selecione na nossa vasta gama entre diferentes comprimentos e bitolas, condutores métricos e AWG, bem como condutores em espiral e retos.

Se não encontrar a combinação desejada na nossa gama, é possível a criação e a fabricação de um artigo específico do cliente. Sob pedido, a extremidade do condutor também pode ser fornecida com corte por níveis, montada ou compactada.

Desenvolvimento de tomadas para carga para veículos específicas do cliente

Desenvolvimento de tomadas para carga para veículos específicas do cliente  

Entradas específicas do cliente para fabricantes de automóveis

Conforme seus requisitos em termos de espaço de montagem, potência de carga e funções, desenvolvemos as chamadas entradas do veículo para a produção em série de seu veículo elétrico.

Assim, integramos características como indicações LED, iluminação, elementos de comando ou o intertravamento de conector de carga e tampa de carregamento.

Através de conceitos de refrigeração inteligentes e de uma medição de temperatura de alta precisão, reduzimos as bitolas de condutor e, assim, também os custos de todo o sistema de carga.

Você quer implementar sua solução de carregamento conosco?

Teremos todo o gosto em assessorar você e clarificar os requisitos específicos do seu projeto.