Produtos para a eletromobilidade

Produtos

Nosso portfólio abrange para todo o processo de carga

Nós oferecemos todos os componentes para o carregamento AC e DC de veículos elétricos.

Descubra nosso portfólio abrangente

Basta clicar nos hotspots para obter mais informações.

 
Descubra nossos produtos para a eletromobilidade!

Sistemas de conexão confiáveis para pontos de carregamento e veículos

Os nossos sistemas de carregamento estabelecem novos padrões no fornecimento de energia de veículos movidos a eletricidade. Graças a contatos de sinal e de potência folheados a prata, ao monitoramento de temperatura de alta precisão e ao intertravamento integrado, os cabos de carga e as tomadas de carga fornecidos por nós asseguram uma operação segura e confiável. Graças ao seu design apelativo e ergonômico, são de manuseamento fácil e cômodo. Com o High Power Charging definimos outro marco na história da eletromobilidade – reduzimos o tempo de carga para somente poucos minutos.

Tecnologia de comando e software para uma infraestrutura de carregamento inteligente

Com nossos controladores de carregamento de aplicação flexível opera qualquer estação de carga – desde a caixa de parede AC de casa à estação de carga HPC na autopista. Os equipamentos monitoram e controlam o processo de carregamento de veículos elétricos de acordo com as normas e padrões internacionais em vigor, como IEC, GB/T e SAE. Com o software adequado você implementa ainda mais inteligência sem sua aplicação e aumenta a disponibilidade. Automatize parques para carga completos, inclusive autorização, orientação do usuário, gerenciamento de carga e faturamento.

Outros produtos para a construção de suas estações de carga e caixas de parede

Além da própria tecnologia de carregamento, nós oferecemos um portfólio completo de tecnologia de conexão e automação – desde a régua de bornes até o painel tátil resistente a intempéries. Desse modo, somos capazes de fornecer praticamente todos os componentes para a construção de suas estações de carga, de um único fornecedor. O nosso design de produto uniforme e de instalação fácil facilita a seus instaladores e técnicos de serviço a construção, colocação em funcionamento e manutenção de suas estações de carga e, desse modo, reduz os custos de fabricação e de operação.

Você quer implementar sua solução de carregamento conosco?

Submeta agora a sua consulta e beneficie de nossos serviços:

  • Combinação dos componentes adequados de hardware e software
  • Fabricação de conectores de carga com seu logotipo para uma imagem de marca visual consistente
  • Extremidade do cabo de carga sob pedido com corte por níveis, montada ou compactada
  • Criação de esquemas de cabeamento testados para uma implementação fácil e segura
  • Consideração dos padrões de carga atuais, normas e da lei da metrologia e calibração
  • Suporte na integração em serviços de faturamento e em sistemas de gerenciamento de edifícios e de energia
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
Uma nova dimensão do carregamento rápido

High Power Charging torna a eletromobilidade adequada para o quotidiano.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology