Caixas eletrônicas para controladores de luzes e tecnologia predial

Caixas eletrônicas para controladores de luzes e tecnologia predial

Caixas variadas

Funcionais, flexíveis e conformes com as normas – as caixas eletrônicas da Phoenix Contact são ideais para a tecnologia predial.

Utilize o programa de caixas variado da Phoenix Contact para os seus equipamentos na tecnologia de iluminação. As caixas BC concebidas para distribuidores de triagem conforme DIN 43880 convencem pelo design contemporâneo e o conector bus opcional. As caixas básicas EH para aplicações universais oferecem uma excelente relação preço-qualidade e, para além da montagem em trilho de fixação, são apropriadas também para a fixação direta na parede.

Suas vantagens

  • Um máximo de flexibilidade através da livre seleção da tecnologia de conexão de placa de circuito impresso e de diferentes larguras de construção
  • Liberdade no desenvolvimento de equipamentos através da orientação da placa de circuito impresso em várias direções
  • Adaptação ideal aos requisitos dos equipamentos graças a diferentes variantes de tampa
  • Economia de tempo graças a uma montagem rápida e simples

Sistemas de caixa para distribuidores de triagem e montagem opcional na parede

Encontre rapidamente sua solução

No link seguinte você encontra todas as caixas eletrônicas para controladores de luzes e tecnologia predial.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)