Tecnologia de conexão para a produção SMT

Qualidade e precisão para requisitos máximos

Qualidade e precisão para requisitos máximos

A integração de componentes THR em processos SMT simplifica sua fabricação de módulos e baixa os custos.

A aplicação de processos de equipamento totalmente automatizados com linhas SMT representa um processo de produção econômico e rápido. Para isso, disponibilizamos-lhe conectores e terminais de placa de circuito impresso aptos para a solda por refusão – com design, seleção de material e forma de embalagem diretamente adaptados ao processo.

Suas vantagens

  • Somente um processo com dois tipos de componentes – através da utilização da tecnologia THR e SMD
  • Economia de custos – mediante a integração no processo de produção SMT
  • Processos de equipamento automatizados – através da embalagem em fita ou tabuleiro otimizada para a produção

Réguas de pinos de alta precisão – para altos requisitos de tolerância

Equipamento automatizado de placas de circuito impresso com componentes THR  

Equipamento automatizado de placas de circuito impresso com componentes THR

Os componentes THR da Phoenix Contact cumprem os requisitos à tolerância de posicionamento dos contatos conforme a norma IEC 61760-3. Em aplicações com requisitos elevados, o programa foi alargado com réguas de pinos de alta precisão.

  • Desvio de posição inferior a +/- 0,1 mm em torno da posição zero da ponta do pino.

Alto requisito à qualidade

Terminais de placa de circuito impresso para altas temperaturas MKDS-HT  

Terminais de placa de circuito impresso para altas temperaturas MKDS-HT

Os terminais de placa de circuito impresso THR são qualificados de acordo com a norma IPC/JEDEC J-STD-020. Tanto o material como o design garantem a utilização no forno de refusão com perfis de solda a temperaturas de classificação até 260 °C.

Conectores de encaixe M12 para aplicações THR

Porta-contatos M12 para o processo de refusão  

Porta-contatos M12 para o processo de refusão

Os conectores de equipamentos M12 aptos para THR são colocados e soldados conjuntamente com os componentes SMD sobre a placa de circuito impresso com o mesmo processo e sob as mesmas condições.

Uma geometria otimizada ao processo e embalagens automatizadas adequadas asseguram um processamento simples e rápido no processo de equipamento Pick & Place.

Quer saber mais?

Clique no botão seguinte e informe-se sobre o tema Conexão de equipamentos
para dados, sinais e potência.
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
Solda Through Hole Reflow

Trabalhe de modo rápido, econômico e totalmente automatizado.