Tecnologia de conexão para cabos de fibra óptica

Sem potencial e imune a interferências

Sem potencial e imune a interferências

Qualquer que seja o tipo de fibra ou interface – escolha a tecnologia de conexão certa a partir de nossa vasta gama.

Alta velocidade de transmissão, atenuação reduzida, sem interferências eletromagnéticas: os cabos de fibra óptica fazem parte dos meios de transmissão modernos para instalações industriais e aplicações de infraestruturas. Aposte aqui na longa experiência da Phoenix Contact.

Suas vantagens

  • Amplo programa de conectores para todos os tipos de fibras correntes em IP20
  • Linhas montadas com comprimentos específicos para o cliente
  • Montagem rápida no campo com ferramentas profissionais
  • Cabos de alta qualidade para todas as interfaces e redes usuais no mercado

Conectores para o cabeamento óptico

Cabos de fibra óptica em qualquer versão  

Cabos de fibra óptica em qualquer versão

Para qualquer aplicação, trajeto de transmissão e interface oferecemos os conectores de fibra óptica certos nas classes de proteção IP20 a IP67. Dependendo do tipo de fibra, escolha o conector certo para as seguintes interfaces:

  • LC/LC-Duplex
  • SC-RJ/SC-Duplex
  • B-FOC (ST)
  • FSMA
  • M12

Linhas de fibra óptica segundo os seus desejos

Diferentes cabos de fibra óptica para qualquer aplicação  

Diferentes cabos de fibra óptica para qualquer aplicação

As linhas de fibra óptica complementam o programa de fibra óptica, transformando-o em um sistema de transmissão completo com muitas opções:

  • Cabos de fibra óptica pré-montados com combinações de conectores selecionáveis
  • Cabos de fibra óptica em metros
  • Cabos patch pré-montados para uma integração rápida de equipamentos de fibra óptica em redes de fibra óptica existentes

Ferramentas para a montagem simples no local

Ferramentas para a montagem simples no local  

Ferramentas para a montagem simples no local

Com as nossas ferramentas especialmente desenvolvidas para a tecnologia de fibra óptica, você cria e monta conectores e linhas de fibra óptica de forma precisa, rápida e confiável, até mesmo diretamente no local.

Quer saber mais?

Clique no botão seguinte e informe-se sobre o tema Conexão de equipamentos
para dados, sinais e potência.