Tecnologia de conexão para Ethernet com 10 Gigabit/s

Extremamente rápido em ambiente industrial

Extremamente rápido em ambiente industrial

Utilize os nossos conectores para uma transmissão de dados com 10 Gigabit/s em ambiente industrial.

Os processos de automatização modernos exigem grandes quantidades de dados com velocidades de transmissão cada vez maiores. Aproveite agora taxas de transmissão de dados de 10 Gigabit/s nos seus equipamentos e instalações. Assim você cria uma comunicação perfeita em toda a rede empresarial – desde o escritório até a máquina.

Suas vantagens

  • Comunicação de dados confiável – graças a componentes conforme o padrão CAT6A
  • Transmissão de dados rápida – graças a taxas de transmissão de dados com uma velocidade até 10 Gigabit/s
  • Cabeamento simples sem ferramenta especial – com conexão rápida IDC e PIERCECON
  • Alta segurança de dados – através de conceitos de blindagem especiais e materiais de alta qualidade
  • Alta flexibilidade – graças a passagens de caixa versáteis para equipamentos e quadros de comando

Conectores M12 e RJ45 montáveis

Conectores M12 e RJ45 montáveis para 10 Gigabit/s  

Conectores M12 e RJ45 montáveis

Os conectores M12 e RJ45 para 10 Gigabit/s da Phoenix Contact podem ser montados com rapidez e facilidade diretamente no local – a conexão PIERCECON no conector M12 e a conexão rápida IDC no conector RJ45 tornam isso possível.

  • Sem decapagem graças à tecnologia de conexão rápida
  • Diferentes classes de proteção IP20 ou IP65/67

Conectores de equipamentos M12 e RJ45

Conectores de equipamentos M12 e RJ45  

Conectores de equipamentos M12 para os seus equipamentos

Configure seus equipamentos orientados ao futuro e integre neles interfaces para 10 Gigabit/s. Selecione para isso a conexão certa:

  • M12 e RJ45 com conexão de solda para a placa de circuito impresso
  • M12 e RJ45 com conexão de cabos blindada
  • Adaptador de M12 para RJ45

Cabos M12 e RJ45 pré-montados

Cabos M12 e RJ45 pré-montados  

Cabos M12 e RJ45 pré-montados

Dependendo da aplicação, estão disponíveis cabos para a área de escritórios e para a utilização em ambientes adversos. Escolha a partir do vasto programa padrão, os cabos patch com IP20 e IP67. Sob pedido, também fabricamos sua solução individual:

  • Diferentes comprimentos e variantes de cabos
  • Diferentes combinações de conectores e soquetes
  • Embalagem e impressão individuais

CAT6A – alta velocidade para a indústria

Logotipo CAT6A  

CAT6A – alta velocidade para a indústria

A classificação CAT6A designa os componentes que cumprem todos os requisitos IEC para a utilização de 10 Gigabit/s em ambiente industrial.

Todos os nossos produtos para a conexão de equipamentos de 10 Gigabit/s cumprem esses requisitos. Sua vantagem: transmissão rápida de dados e adequação comprovada para a indústria.

Quer saber mais?

Clique no botão seguinte e informe-se sobre o tema Conexão de equipamentos
para dados, sinais e potência.