Tecnologia de conexão para eletromobilidade

Liderança na eletromobilidade

Liderança na eletromobilidade

Contribua ativamente para a transformação da locomoção moderna com o nosso extraordinário sistema de carga por encaixe.

Os sistemas de carga por encaixe da Phoenix Contact estabelecem novos padrões no processo de carga de veículos movidos a eletricidade. Assim foi desenvolvido, por exemplo, em colaboração com os grandes fabricantes de automóveis alemães o chamado "Combined AC/DC Charging System" para o carregamento com corrente contínua e alternada.

Suas vantagens

  • Extraordinária gama de conectores de carga – com variantes de tipo 1, tipo 2 e GB
  • Manuseio confortável – com cabo de formato ergonômico
  • Especialmente robusto e durável – graças aos materiais de alta qualidade e ao formato estável
  • Utilização segura – com um sistema de travamento entre o conector de carga e o veículo

Sistema de carga por encaixe AC – todos os tipos da mesma origem

Sistema de carga por encaixe AC tipo 2  

Sistema de carga por encaixe AC tipo 2

A Phoenix Contact disponibiliza o sistema de carga por encaixe AC certo para os padrões mundiais. Conceitos de travamento especiais impedem uma retirada precoce ou acidental do conector durante o processo de carga.

  • Tipo 1 (EUA/Japão) – correntes até 32 A e tensões até 250 V
  • Tipo 2 (Europa) – correntes até 63 A e tensões até 480 V
  • Padrão GB (China) – correntes até 32 A e tensões até 440 V

Sistema de carga por encaixe combinado AC/DC para um carregamento rápido

Entradas e saídas de soquete para a eletromobilidade  

Sistema de carga por encaixe DC tipo 2

O chamado "Combined AC/DC Charging System" suporta o carregamento de veículos movidos a eletricidade com corrente contínua e alternada. Graças à frente de encaixe universal da entrada do veículo apenas é necessário um único soquete para o carregamento com AC e DC.

Se o carregamento for realizado com AC, pode ser encaixado na entrada o conector AC tipo 2. Para o carregamento rápido em viagem com até 200 A, é introduzido na entrada o conector DC tipo 2.

Sistema de carga por encaixe para veículos utilitários

Conectores DC para veículos utilitários  

Sistema de encaixe para veículos utilitários movidos a eletricidade

Além dos sistemas de encaixe normalizados para automóveis, a Phoenix Contact também fornece conectores de alto desempenho para o carregamento DC de grandes unidades de bateria de troca até 400 A.

O conceito de bateria de troca DC é ideal para veículos utilitários, tais como empilhadeiras, veículos de transporte e de limpeza, assim como para o transporte de pessoas com ônibus.

Monitorar e controlar

Controlador de carregamento EV Charge Control  

Controlador de carregamento EV Charge Control

Carregue veículos elétricos de acordo com as normas e de forma confiável com o EV Charge Control. E utilize o controlador de carregamento flexível nas mais variadas aplicações.

Os equipamentos de medição de energia EMpro e os transformadores de corrente PACT dão-lhe uma visão geral dos parâmetros elétricos relevantes da sua infraestrutura de carga quando quiser.

Quer saber mais?

Clique no botão seguinte e informe-se sobre o tema Conexão de equipamentos
para dados, sinais e potência.