Construção de máquinas e instalações

Construção de máquinas e instalações

Comunicação mundial segura

Produtos e serviços inovadores adequados para os seus requisitos na construção de máquinas.

Sua aplicação: manutenção remota

Da fase de planejamento, passando pelo fornecimento e a colocação em funcionamento, até ao suporte pós-venda: um serviço completo ao longo de todo o ciclo de vida de uma máquina tornou-se um componente indispensável para o negócio na construção de máquinas e instalações.

A otimização da disponibilidade e produtividade de máquinas e instalações de produção através do diagnóstico remoto e da manutenção remota desempenha um papel cada vez mais importante e cria oportunidades de venda adicionais. Para a respectiva implementação, são necessárias precisa conexões remotas seguras para suas máquinas e instalações segundo um conceito unificado e coerente, que conte com uma ampla aceitação por parte de seus clientes.

Nossa solução: uma conexão segura

Manutenção remota segura  

Manutenção remota segura na construção de máquinas

Com a tecnologia mGuard, a Phoenix Contact oferece uma solução para manutenção remota segura através da Internet ou de telefonia móvel que pode ser integrada de forma transparente em máquinas e instalações.

Os dispositivos mGuard comprovados podem ser utilizados em todos os ambientes sem esforço, independentemente dos sistemas operacionais, e não requerem quaisquer alterações na configuração da instalação ou na respectiva rede. A máxima segurança é garantida graças à combinação de tecnologias de firewall e VPN (Virtual Private Networks), que são integradas em todos os equipamentos mGuard.