Operadores de máquinas e instalações

Operadores de máquinas e instalações

Flexíveis e seguras

Oferecemos soluções de comunicação segura para a máxima disponibilidade.

Sua aplicação: proteção de instalações de produção contra erros e falhas

Os erros ou falhas de produção causados por acesso não autorizado ou malware em sistemas em rede representam um elevado risco econômico. Muitas vezes, as instalações de produção sensíveis não são devidamente protegidas contra estes perigos, especialmente eles forem desencadeados na rede interna.

Isso pode ocorrer por intermédio da introdução de malware através de hardware externo, por exemplo através de um técnico de assistência ou por erros de introdução acidentais. Portanto, é importante não só proteger as instalações de produção contra acessos internos e externos indesejados, como também limitar a propagação de danos introduzidos.

Nossa solução: conceitos de rede e dispositivos de segurança seguros

Rede de produção segmentada  

Segmentação de rede com dispositivos de segurança mGuard

Para esse fim, a Phoenix Contact oferece conceitos de rede que desligam a rede do escritório da rede de produção e permitem uma arquitetura de segurança progressiva em profundidade (Defense in depth).

Através de uma segmentação da rede de produção, é possível evitar a propagação de malware. Além do mais, com dispositivos de segurança mGuard, a Phoenix Contact oferece conceitos de firewall que controlam e filtram o tráfego de dados na rede, de modo a proteger a instalação contra difusões e pacotes de dados corrompidos. Através do software de gerenciamento mGuard Device manager, é assegurada uma configuração uniforme e um gerenciamento simples dos equipamentos na rede.