Automação predial

O equipamento ideal para a sua instalação

O equipamento ideal para a sua instalação

Nossa abrangente gama de produtos oferece a você a solução completa para a sua automação.

Desde o terminal, passando pela proteção contra sobretensão, até o controlador para funções complexas: conheça nossa linha completa de produtos. Temos para você as melhores soluções para o seu sistema de automação predial. 

Economizar energia? Com a Phoenix Contact é possível!

Equipamentos de medição de energia EMpro  

Apresentação dos dados de energia de forma simples, rápida e clara.

O registro de dados de energia no edifício está se tornando cada vez mais importante. Você pode  reduzir o seu consumo de forma economica e eficiente. Basta você tomar algumas medidas necessárias! 

Medir, registrar, apresentar

Os equipamentos de medição de energia da Phoenix Contact medem e registram os dados relevantes e os apresentam a você de forma simples, rápida e clara.

  • Variável: através do M-Bus, é possível realizar uma leitura dos contadores de luz e de água. Além disso, ele permite a integração de contadores de qualquer fabricante.
  • Flexível: os dados de medição são registrados a cada quarto de hora, semanalmente ou uma vez por mês – de acordo com suas necessidades.
  • Adaptável: você pode registrar os dados de energia  de um único edifício industrial, de um complexo de edifícios ou  ainda para todos seus imóveis de uma única vez. Você ainda poderá estar sempre informado a respeito do consumo de energia no ambiente de produção e na área de escritórios.

 

Para iluminar o sombrear o seu ambiente com conforto e economia no consumo de energia

DALI, controle de iluminação, controle de estores BACL, EnOcean  

Regulagem confortável da iluminação e do sombreamento

Tanto na iluminação, quanto no sombreamento de um ambiente, é possível obter muito conforto e elevada redução no consumo de energia. Como?

Nós temos as melhores soluções para a utilização industrial, por exemplo:

  • produtos para a técnica de rádio EnOcean para o comando de luz sem cabos
  • produtos para os bus de iluminação DALI para a ativação de corpos luminosos e para a realização de regulagens de luz constante ou controles de cenários.

Deseja maiores informações? Entre em contato conosco.

 

Flexibilidade na instalação de aquecedores, ar condicionado e ventilação

BACL, regulador PID, módulo funcional, HKL  

Regulagem ideal de aquecedores, ar condicionado e ventilação

Você deseja instalar equipamentos para aquecimento, ar condicionado e ventilação?

O portfólio de produtos da Phoenix Contact apresenta soluções para diversas aplicações. Nossos produtos possuem uma ótima estrutura modular, oferecendo máxima flexibilidade na instalação. 

 

  • Biblioteca de blocos funcionais: disponibilizamos inúmeros blocos funcionais para componentes da Phoenix Contact.
  • Selecione em nosso amplo portifólio de produtos o hardware e software mais adequado para a sua aplicação.
  • Utilize uma solução Ethernet adequada para seu sistema de automação. Seja para sistema de aquecimento, ar condicionado ou ventilação.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)