Voltar para a visão geral

Conceito fácil de usar para a Escola Superior Técnica Lemgo

Automação de estores e luzes

Escola Superior Técnica Lemgo CIIT  

Escola Superior Técnica Lemgo

O objetivo na Escola Superior Técnica Lemgo foi automatizar estores e luzes com otimização da energia e com o máximo conforto para o usuário.

Aplicação

Foram instalados doze controladores, quatro em cada andar. Todos os controladores comunicam entre si. Além do controle de tempo e claridade, foi integrada uma estação meteorológica. Os estores são posicionados de acordo com a avaliação de todos estes valores. Em caso de tempestade, por exemplo, todos os estores são ativados para que fiquem protegidos contra danos mecânicos.

Cada funcionário pode adaptar a partir do seu local de trabalho através do navegador web as condições de luz de acordo com as suas necessidades.

Solução

  • Integração sem fio de botões, detectores de movimento e contatos de janela com a tecnologia de rádio EnOcean
  • Operação em um local único graças à solução de software baseada na web
  • Controle de luz flexível
  • Controle dos estores em função da hora, da luz e das condições meteorológicas

Resumo

Os responsáveis da Escola Superior Técnica optaram pela Phoenix Contact, uma vez que os mini-controladores modulares são controláveis individualmente.

Isso significa: a Phoenix Contact implementou um conceito descentralizado e fácil de usar.


Voltar para a visão geral
Mais informações
Referências
  • Conceito fácil de usar para a Escola Superior Técnica Lemgo

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)