Linha de chaparia

Linha de chaparia

Para máxima segurança contra falhas

A disponibilidade da sua instalação como máxima prioridade - as soluções da Phoenix Contact cumprem esta exigência.

A linha de chaparia é um investimento duradouro e elevado. Ela serve para pressionar e perfurar chapas de materiais variados com alta velocidade e precisão para as converter em peças de carroceria. Além dos requisitos físicos de resistência a vibrações, as soluções técnicas exigem um alto nível de comunicação confiável e sobretudo segura.

A Phoenix Contact oferece segurança de dados através de conceitos de segurança e manutenção remota e soluções individuais para a segurança de máquinas.

Suas vantagens

  • Segurança contra falhas graças a produtos robustos com alta resistência a choque e vibração
  • Comunicação segura devido à tecnologia de encriptação
  • Conceitos de manutenção eficientes e econômicos para o acesso descentralizado
  • Segurança de máquinas através de um conceito de segurança independente do controlador e da rede

Comunicação segura

Quadro de comando com roteador de segurança FL MGUARD  

Roteadores de segurança para máxima segurança

Os dados de instalação sensíveis e a exigência de máxima disponibilidade requerem a máxima segurança na transmissão de dados.

Além de mecanismos de segurança, como o tunelamento VPN opcional, os roteadores de segurança da família de produtos FL MGUARD oferecem um Antivirus-Scan-Connector opcional.

Manutenção e diagnóstico remotos

Tablet para manutenção e diagnóstico remotos  

Acesso seguro aos dados de processo

Os acessos remotos e o monitoramento contínuo de dados do processo garantem uma conservação planejável e a máxima disponibilidade da instalação.

As conexões seguras de manutenção remota dão a seus especialistas um acesso confiável com tempos de reação curtos.

Monitoramento de estado seguro

Componentes SafetyBridge  

Solução de segurança baseada na tecnologia SafetyBridge

O monitoramento de estado da instalação requer cursos de sinal confiáveis e seguros.

Graças à tecnologia SafetyBridge, você dispõe de uma solução de segurança independente da rede e do controlador. Através de redes de automação padrão é possível transmitir e avaliar sinais de segurança – mesmo sem controlador de segurança.

Soluções de segurança para o processo de produção

A alta disponibilidade da instalação é prioritária nos processos de produção. Para tal, a Phoenix Contact oferece soluções aperfeiçoadas para um conceito seguro de manutenção remota. O roteador FL-MGuard protege suas instalações contra acessos não autorizados por pessoas ou malware.

Em uma linha de chaparia são movimentadas massas elevadas. Os perigos daí resultantes exigem requisitos máximos para a proteção do pessoal que lida com a máquina. O SafetyBridge permite realizar soluções de segurança ao mais alto nível de desempenho PLe.

Topologia: soluções de segurança para o processo de produção

O conceito de manutenção remota inclui a proteção contra acessos por pessoas não autorizadas ou malware