Os conteúdos de nossos seminários apoiam você desde a especificação até à validação de medidas para evitar erros sistemáticos.
Com a participação você obtém o know-how para a implementação da EN ISO 13849 e o trabalho prático com o assistente de software SISTEMA, que ajuda você na avaliação da segurança de controladores.
Em 20 de abril de 2016 entraram em vigor as versões revisadas da diretriz EMC (Compatibilidade eletromagnética) e da diretriz de baixa tensão. Este seminário transmite um resumo abrangente sobre os processos e métodos atualmente necessários para estabelecer a conformidade com as diretrizes. Além disso, explicaremos as correlações legais e a nova terminologia relevante. Você receberá informações sobre as diferenças em relação às edições anteriores das diretrizes. Neste contexto, a análise e avaliação dos riscos são um aspecto importante e exigido por ambas as diretrizes atualizadas.
Descrição | Idioma |
---|---|
Diretriz EMC e diretriz de baixa tensão Seminário de meio dia |
inglês |
Neste seminário você aprende como projetar as peças de segurança do controlador e identificar a confiabilidade das funções de segurança através do nível de desempenho. Isso está descrito na EN ISO 13849-1. Além das estruturas de hardware adequadas para controladores de segurança, você fica conhecendo o método para criação de software seguro. Após o evento, você saberá determinar o nível de desempenho requerido e identificar as interfaces necessárias para a mecânica. Você poderá desenvolver de modo otimizado os controladores de segurança e conhecer os princípios e métodos para o cálculo do nível de desempenho atingido. Além disso, você fica com uma visão geral das possibilidades do SISTEMA, um software para avaliação de funções de segurança.
Descrição | Idioma |
---|---|
Implementação da EN ISO 13849-1 Seminário de um dia |
inglês |
Após a participação neste seminário para usuários, você terá o conhecimento necessário para trabalhar perfeitamente com o software SISTEMA. SISTEMA é um software para a avaliação de funções de segurança, gratuitamente disponibilizado pelo BGIA. A ferramenta oferece uma ajuda abrangente na aplicação da EN ISO 13849-1 para a determinação de um nível de desempenho.
Descrição | Idioma |
---|---|
Assistente de software SISTEMA Seminário de um dia |
inglês |
Solicite aqui seu seminário individual de segurança. Temos todo o gosto em discutir outros detalhes com você.
"$pageName" em