Implementação

Apoio de especialistas para a sua segurança

Colaborador da Phoenix Contact explicando a cliente os requisitos de segurança de máquinas  

Ajudamos você a implementar todos os requisitos de segurança de máquinas

Para você poder continuar se concentrado em suas competências centrais, nós assessoramos você intensamente na implementação dos requisitos da segurança de máquinas.

Para isso, ajudamos você com um acompanhamento no local ou assumimos por completo uma parte de tarefas, que implementamos conforme as suas especificações.

Acompanhamento de processo no local para a análise e avaliação de riscos conforme a diretriz de baixa tensão e a diretriz EMC

Em 20 de abril de 2016 entraram em vigor as versões revisadas da diretriz EMC (Compatibilidade eletromagnética) e da diretriz de baixa tensão. Uma das novidades mais importantes é a exigência explícita de realização e documentação de uma análise e avaliação de riscos. Você receberá um resumo abrangente dos processos e métodos necessários para a análise e avaliação de riscos em relação aos perigos elétricos e às influências EMC. Além disso, explicaremos as correlações legais.

Durante a assessoria, um especialista da Phoenix Contact explicará como lidar com os modelos de documentação específicos. Ele indicará quais conteúdos é necessário abordar no documento e em que sequência. Os documentos de verificação completados por você são a base para uma identificação CE em conformidade com as diretrizes.

Descrição
Diretriz EMC e diretriz de baixa tensão [PDF, 0,17 MB]
Moderação

Solicitar apoio para a implementação

Solicite aqui seu apoio individualizado. Temos todo o gosto em discutir outros detalhes com você.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany