Seminários

Conhecimentos especializados para a sua segurança

Discurso sobre a diretriz de máquinas  

Apresentamos para você as especificações legais e assessoramos sobre a sua implementação

Logo desde a compra, antes da colocação em funcionamento, durante a operação e também na modernização de uma instalação se aplicam especificações legais muito diferentes para os operadores de máquinas.

De modo a disponibilizar máquinas seguras, é necessário cumprir as especificações em termos de segurança operacional e de máquinas.

Segurança de máquinas para técnicos de segurança

A segurança de máquinas precisa ser avaliada no âmbito da avaliação de riscos. Aqui, a segurança funcional é um aspecto essencial. Com base nas normas em vigor na Alemanha, este seminário transmite um resumo abrangente sobre os requisitos fundamentais para a operação segura de máquinas. Os conteúdos são um módulo complementar para a qualificação de técnicos de segurança.

Os contextos normativos e técnicos são representados de forma clara com base em exemplos completos. Além disso, são respondidas as questões relacionadas à operação segura de máquinas, tipicamente relevantes para os operadores.

Descrição Idioma
Segurança de máquinas para técnicos de segurança [PDF, 0,11 MB]
Seminário de um dia
inglês

Segurança jurídica e de máquinas

Com base nas especificações legais em vigor na Alemanha para os fabricantes e operadores de máquinas, um advogado especializado apresenta a você os requisitos em três seções:

  • Responsabilidade
  • Compras
  • Comportamento em caso de danos

Depois de cada seção, um engenheiro de segurança explica a implementação prática dos requisitos. Em seguida, você fica conhecendo os requisitos das especificações legais em vigor e recebe informações sobre a implementação prática.

Descrição Idioma
Segurança jurídica e de máquinas [PDF, 0,12 MB]
Seminário de um dia
inglês

Operação segura de máquinas

Com base nos regulamentos da segurança do trabalho em vigor na Alemanha, este seminário transmite um resumo abrangente sobre os requisitos fundamentais para a operação segura de máquinas. Além disso, são abordadas medidas de transformação e encadeamentos de máquinas. Sob determinadas condições, enquanto operador de máquinas, você passa a ser considerado um fabricante e é obrigado a cumprir os requisitos de um fabricante. São apresentados critérios em vigor na Alemanha para essa situação, permitindo avaliar os respectivos fatos. Você obtém informações sobre como poderá eventualmente evitar o papel de fabricante e as obrigações relacionadas com essa situação.

Descrição Idioma Versão
Operação segura de máquinas [PDF, 0,11 MB]
Seminário de um dia
inglês 12.10.2015

Fundamentos da segurança de máquinas

Este seminário transmite um resumo abrangente sobre os requisitos fundamentais para a segurança de máquinas de fabricação e para a operação de máquinas na Alemanha. Você sabe por que a tecnologia de segurança é absolutamente necessária e representa uma contribuição essencial para a prevenção contra acidentes. Você conhece os métodos e processos para cumprir a segurança de máquinas. Você tem uma visão geral das normas de segurança, leis alemãs relevantes, diretrizes europeias e normas relativas a fabricantes e operadores de máquinas.

Descrição Idioma Versão
Fundamentos da segurança de máquinas [PDF, 0,11 MB]
Seminário de um dia
inglês 12.10.2015

Solicitar seminário sobre segurança

Solicite aqui seu seminário individual de segurança. Temos todo o gosto em discutir outros detalhes com você.

Alternativamente, você pode participar em um dos nossos seminários agendados em locais definidos.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany