Operadores de máquinas

Operadores de máquinas

Do lado seguro

Os nossos serviços ajudam você a cumprir as exigências legais ao nível da segurança operacional.

Voltar para Serviços para a segurança de máquinas e da instalação

Categorias

  • Análise/inspeção

    De acordo com a lei de segurança no trabalho, os operadores de máquinas são obrigados a tomar medidas para garantir a segurança e saúde de seus colaboradores.

Se você opera uma máquina, é sua responsabilidade cumprir os requisitos dos regulamentos da segurança do trabalho em termos de segurança operacional. A utilização da máquina no ambiente de trabalho deve ser avaliada conforme as especificações legais nacionais, p. ex., na Alemanha os regulamentos da segurança do trabalho.

Se você fizer uma alteração substancial em sua máquina ou se, através do encadeamento de máquinas ou da utilização de máquinas incompletas, for criado um conjunto de máquinas, você é obrigado a assumir a responsabilidade de um fabricante. É necessária uma nova verificação da conformidade CE da máquina.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany