Fabricantes de máquinas

Fabricantes de máquinas

Totalmente seguro

Aposte no know-how dos nossos especialistas para a realização dos seus requisitos em matéria de segurança.

Voltar para Serviços para a segurança de máquinas e da instalação

Categorias

  • Assessoria

    Partilhamos com você nossa longa experiência em torno do tema da segurança funcional.

  • Seminários

    Os nossos temas de seminários abrangem todos os desafios colocados pela diretriz de máquinas para o fabrico e a comercialização de máquinas.

  • Implementação

    Para você poder continuar se concentrado em suas competências centrais, nós assessoramos você intensamente na implementação dos requisitos da segurança de máquinas.

  • Análise/inspeção

    Para a proteção legal, você deve comprovar com uma documentação completa e rigorosa que foram efetuados todos os passos necessários desde a avaliação de risco até à validação.

Sendo um fabricante de máquinas, ou seja, quando você planeja, concebe, constrói, modifica, completa ou comercializa máquinas, você tem que cumprir os requisitos da diretriz de máquinas, em especial para a segurança e confiabilidade de controladores.

Serviço de especialistas em conformidade com as diretrizes

Ciclo de vida de segurança de máquinas  

Ciclo de vida de segurança de máquinas

Nossas medidas se orientam de acordo com o ciclo de vida de segurança de máquinas conforme EN ISO 13849 e EN 62061. Isto significa: apoiamos você de forma universal, planejável e compreensiva na realização dos seus requisitos de segurança. Desse modo, enquanto responsável pela segurança funcional, você pode eliminar todos os erros perigosos e sistemáticos e trabalhar em conformidade com as normas.

Apoio no ciclo de vida de segurança da sua instalação
Apoiamos você em cada fase do ciclo de vida de segurança da sua instalação – desde a avaliação de risco, passando pela validação, até à marcação CE.

Downloads

Aqui você encontra downloads com informações detalhadas sobre cada fase, as respectivas medidas necessárias e nosso apoio para você.

Descrição Idioma Versão
Válido para todas as fases: Análise de processos [PDF, 79 KB]
Análise dos processos para cumprir a segurança de máquinas
inglês 15.02.2011
Fase 0: Avaliação de risco [PDF, 0,11 MB]
Determinação das medidas necessárias para a diminuição de risco
inglês 15.02.2011
Fase 1: Planejamento de segurança [PDF, 0,12 MB]
Gerenciamento da segurança funcional
inglês 15.02.2011
Fase 2: Especificações [PDF, 0,11 MB]
Criação e teste dos cadernos de encargos do hardware e software.
inglês 15.02.2011
Fase 3: Planejamento de validação [PDF, 0,11 MB]
Planejamento dos testes de funcionamento para funções de segurança
inglês 15.02.2011
Fase 4: Realização [PDF, 0,14 MB]
Parametrizar e programar as funções de segurança conforme os cadernos de encargos
inglês 15.02.2011
Fase 5: Verificação [PDF, 0,12 MB]
Teste da configuração do hardware e software
inglês 15.02.2011
Fase 6: Simulação de código [PDF, 0,11 MB]
Simulação da função de segurança
inglês 15.02.2011
Fase 7: Validação [PDF, 0,11 MB]
Teste de funcionamento, relatório de verificação e validação, gerenciamento de configuração
inglês 15.02.2011

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany