Voltar para a visão geral

Requisitos de sistema e de software

Observe as seguintes indicações:


Navegador

Os módulos de aprendizagem estão otimizados para o Mozilla Firefox (a partir da versão 3) e para o Microsoft Internet Explorer (a partir da versão 7). Em outros navegadores, como Google Chrome ou Safari, poderão ocorrer erros na representação ou problemas de funcionamento.

Flash Player

Para reproduzir os módulos de aprendizagem no Firefox você necessita do Adobe Flash Player (a partir da versão 8). Para instalar ou atualizar o Flash Player, clique no link "Adobe Flash Player". O link se encontra na área de serviço. Siga as instruções na página web da Adobe e confirme eventuais consultas de segurança do seu navegador de Internet. No Internet Explorer, o Flash somente é necessário em alguns módulos de aprendizagem.

Bloqueador de pop-ups, JavaScript

Você clicou em um módulo de aprendizagem e não aconteceu nada? Isso pode acontecer por estar ativo um bloqueador de pop-ups ou por o seu JavaScript estar desativado. Dê uma olhada nos ajustes do seu navegador. Ali você pode ativar o JavaScript ou rever os ajustes de pop-up. Adicione o domínio <phoenixcontact.de> à lista de endereços permitindo exceções para o bloqueio de janelas.

Resolução

Os módulos de aprendizagem estão otimizados para uma resolução de 1024 x 768 pixels. Com uma resolução inferior, o módulo de aprendizagem não é apresentado por completo – isso é identificável na barra scroll no rebordo do lado direito da tela. Neste caso, aumente a resolução e reinicie o módulo.

Sons e textos falados

Todos os módulos de aprendizagem utilizam textos falados ou melodias de fundo. Eles são impreterivelmente necessários para a reprodução correta dos módulos! Certifique-se de que estes arquivos não são bloqueados por uma firewall da sua empresa. Se a reprodução de som de seu computador não funcionar, contate o seu administrador ou sua hotline.


Voltar para a visão geral
Auxílio técnico
  • Requisitos de sistema e de software