Apps

Apps da Phoenix Contact

Apps

Os mais recentes produtos, acesso móvel a instalações e muito mais – utilize a Phoenix Contact em seu smartphone ou tablet.

App do catálogo – Nosso portfólio de produtos em resumo

App CATALOG

Com o novo app do catálogo, você pode aceder à gama completa através da conhecida estrutura de produtos da Phoenix Contact.

Navegação intuitiva e diferentes listas de favoritos facilitam consideravelmente o processo de encomenda: encontre sempre o contato certo e a informação desejada.

CLIPSAFE – App para soluções de quadro de comando individuais

App CLIPSAFE

Com o novo app CLIPSAFE, você pode selecionar caixas de terminais de forma fácil e rápida a partir do nosso programa de produtos.

Todas as informações da caixa selecionada, como desenhos, certificados e fichas técnicas, ficam disponíveis após a seleção intuitiva do produto.

MAGAZINES – App para publicações multimídia

App MAGAZINES

O app Magazines oferece publicações multimídia dos mais recentes produtos e inovações.

Conheça o mundo interativo da Phoenix Contact.

MARKING system – App para soluções de marcação adequadas

App MARKING system

Qual é a marcação adequada para seus requisitos? Fique sabendo a resposta com o app MARKING system.

Através de um assistente de busca ou do scanner de produtos integrado, você encontra a solução adequada de modo simples e rápido. Com o editor de materiais, você pode criar a etiquetagem necessária diretamente no ambiente do aplicativo.

MINI Analog Pro – App para comunicação com amplificadores condicionadores de sinal

App MINI Analog Pro

Com o app MINI Analog Pro pode acessar através de Near Field Communication (NFC) seus amplificadores condicionadores de sinal.

Conforme o tipo de módulo, você pode executar configurações completas ou uma ajuda no ajuste de chaves DIP e acessar informações como diagramas de bloco ou fichas técnicas.

PLC logic – acesso rápido aos dados de processo dos módulos lógicos

App PLC logic

Com o app PLC logic e o adaptador Bluetooth correspondente, você pode acessar dados de processo de seus módulos lógicos de forma rápida e sem fio.

É possível executar ajustes de parâmetros e monitorar a aplicação.

QUINT POWER – App para parametrização individual da sua fonte de alimentação

App QUINT Power

Use esse app para a parametrização individual de sua fonte de alimentação QUINT POWER através de NFC.

Entre outros, tem a possibilidade de definir limites de sinalização para o monitoramento funcional preventivo, ajustar a tensão de saída e adaptar a curva característica de saída a seus requisitos especiais. Adicionalmente, pode salvar e enviar perfis de configuração através de seu equipamento final móvel.

TC Mobile I/O – App para utilização do relé SMS TC MOBILE I/O X200

App TC Mobile I/O

Este app apoia você na utilização do relé SMS TC MOBILE I/O X200 (a partir do firmware 2.0).

Ele exibe o estado do equipamento e envia os comandos de comutação, deixando de ser necessário escrever SMS.

Visu+ mobile – App para visualização móvel da instalação

App Visu+ mobile

Expanda a visualização de sua instalação a smartphones ou tablets com o app de visualização Visu+ mobile.

Assim, você cria conceitos de operação e monitoramento flexíveis, pois com Visu+ mobile você acessa sua instalação em qualquer hora de qualquer lugar. O app é a expansão flexível do software de visualização Visu+.