Voltar para a visão geral

PCWorx - Programação CLP IEC 61131

Seminar PC Worx
Duração:2 dias
Hora:08:00h às 17:00h - Com uma hora de almoço.
ID de seminário:PCWorx
Preço por evento: Sob consulta
Número máximo de participantes: Sob consulta

PCWorx - Programação CLP IEC 61131

Objetivos

Treinamento Regular à Clientes - PCWorx - Programação CLP IEC 61131

Conteúdos

  • Hardware CLP Phoenix Contact (ILC)
  • Ambiente de Programação
  • Configuração de Rede
  • Programação IEC61131
  • Diagnóstico
  • Download
  • Básico Profinet basics (incluir PN BK na Rede)

Termos e Condições / Requisitos mínimos

  • Conhecimento prévio em lógica de programação de CLP.
  • Ter concluído o treinamento online PCWorx (no caso de treinamento de Programação CLP IEC61131).
  • Ter concluído o tutorial de Profinet (no caso de treinamento de Redes Industriais de Comunicação).
  • Ter computador próprio com softwares previamente instalados.
  • Certificado será emitido somente se o participante atingir a pontuação de 60% no teste final.
  • Até 3 tentativas para o participante atingir a pontuação (testes distintos).
  • Os custos de alimentação, hospedagem, passagem e deslocamento são de responsabilidade do participante.
  • O não comparecimento ou cancelamento sem aviso com período inferior a 10 dias da realização do treinamento, será cobrada uma taxa de desistência no valor de um mil reais (R$ 1.000,00).