Treinamento & Seminários

Treinamento  Seminários

Aproveite a nossa experiência!

Dos princípios gerais para a competência de especialistas: Damos-lhe as competências desejadas.

Há muitos anos a Phoenix Contact tem oferecido ao mercado seminários, workshops e treinamentos, tanto em suas instalações quanto em diversas localidades do País.

Confira abaixo os treinamentos disponíveis e não perca a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em alta tecnologia!

PCWorx Básico – Programação de CLP com base na IEC 61131-3

PCWorx - Programação CLP IEC 61131

Neste treinamento você aprenderá a programar CLP Phoenix Contact com base no padrão IEC 61131.

PCWorx Customizado – Funções específicas do CLP Phoenix Contact com base na IEC 61131-3

Webvisit – Interface Homem-Máquina WebPanel

Neste treinamento você aprenderá a programar funções específicas do CLP Phoenix Contact com base no padrão IEC 61131.

WebVisit – Interface Homem-Máquina WebPanel com base em HTML5

Visu+ – Sistema Supervisório SCADA

Desenvolvimento de aplicações com base em HTML5 para WebPanel para interface com o usuário em sistemas Phoenix Contact.

PLCnext – Programação de Controlador Industrial voltado para Digitalização e Indústria 4.0

Profinet/Ethernet/IP – Redes Industriais de Comunicação

Neste treinamento você aprenderá a programar o PLCnext Control da Phoenix Contact com as principais funcionalidades voltadas para a Digitalização e Indústria 4.0.