Voltar para a visão geral

Profinet/Ethernet/IP – Redes Industriais de Comunicação

Profinet/Ethernet/IP
Duração:2 dias
Hora:08:00h às 17:00h - Com uma hora de almoço.
ID de seminário:Profinet/Ethernet/IP
Preço por evento: Sob Consulta
Número máximo de participantes: Sob Consulta

Profinet/Ethernet/IP – Redes Industriais de Comunicação

Objetivos

Treinamento Regular à Clientes - Profinet/Ethernet/IP – Redes Industriais de Comunicação

Conteúdos

Profinet/Ethernet/IP – Redes Industriais de Comunicação

Software: PCWorx

  • Redes abordadas: Modbus, Ethernet/IP e Profinet
  • Conceitos teóricos dos protocolos
  • Comunicação entre equipamentos Phoenix Contact
  • Comunicação com equipamentos de terceiros

 

Termos e Condições / Requisitos mínimos

  • Conhecimento prévio em lógica de programação de CLP.
  • Ter concluído o treinamento online PCWorx (no caso de treinamento de Programação CLP IEC61131).
  • Ter concluído o tutorial de Profinet (no caso de treinamento de Redes Industriais de Comunicação).
  • Ter computador próprio com softwares previamente instalados.
  • Certificado será emitido somente se o participante atingir a pontuação de 60% no teste final.
  • Até 3 tentativas para o participante atingir a pontuação (testes distintos).
  • Os custos de alimentação, hospedagem, passagem e deslocamento são de responsabilidade do participante.
  • O não comparecimento ou cancelamento sem aviso com período inferior a 10 dias da realização do treinamento, será cobrada uma taxa de desistência no valor de um mil reais (R$ 1.000,00).