Conformidade de produto

Crie um relatório de conformidade para confirmar que os seus produtos estão em conformidade com os requisitos de substâncias conforme RoHS e REACH.

Para visualizar as informações de conformidade e baixar as declarações de conformidade, introduza os números de produto embaixo.


Dica: pode copiar e colar números de produtos de outros aplicativos, por ex., de um documento Excel ou PDF.

A nossa promessa

Os produtos que a Phoenix Contact identificou como em conformidade com a diretiva RoHS da UE contêm chumbo, cromo hexavalente, mercúrio, PBB e PBDE em uma concentração em massa máxima de 0,1% em substâncias homogêneas e cádmio com uma concentração em massa máxima de 0,01% ou qualificam-se para uma isenção dos limites acima definidos conforme indicado nos anexos da diretiva 2011/65/UE (RoHS2) e estão de acordo com a diretiva 2015/863/UE. Estes produtos estão também em conformidade com o Anexo XIV e o Anexo XVII do regulamento (CE) n.º 1907/2006 (Regulamento REACH). Essas informações são baseadas em nosso conhecimento atual e nas informações fornecidas por nossos fornecedores e estão sujeitas a alterações.


Contate-nos

Se você tiver alguma dúvida sobre a conformidade dos produtos com a diretiva RoHS ou outras diretivas e regulamentos, entre em contato conosco por e-mail: br-productcompliance@phoenixcontact.com