Informações sobre a NFPA 79

Ready for NFPA 79

Ready for NFPA 79 (Edition 2018)

Os construtores de máquinas devem ter atenção: a proteção contra sobretensão é obrigatória para máquinas em partes dos EUA. Prepare a sua máquina para a nova NFPA 79 (2018).

Os construtores de máquinas e instalações que pretendam exportar seus produtos para o mercado norte-americano ou introduzi-los no seu âmbito de aplicação, estão sujeitos às leis e normas locais em vigor. Além do NEC, uma das normas técnicas mais importantes é a NFPA 79 revisada em 2018.
Saiba aqui quais são os requisitos obrigatórios para máquinas elétricas resultantes da NFPA 79 para a utilização em dispositivos de proteção contra surtos de tensão (SPDs).

NFPA 79 (2018) - Conosco do lado seguro

  • Cumprimento da NFPA 79 (2018) graças a marca de verificação UL Listed em todos os produtos VAL-US
  • Sem exceder a corrente de curto-circuito graças a alta resistência contra curto-circuito de 200 kA
  • Recepção simplificada da instalação através de inspetores, por ser cumprida a NFPA 79 (2018)
  • Utilização universal dos produtos VAL-US conforme os requisitos da NFPA 79 (2018)
Voltar para cima

Nossas FAQs sobre a NFPA 79 (2018) para você

A NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) é uma norma americana para o padrão de segurança de máquinas industriais nos EUA. Aqui são regulados temas elétricos e eletrônicos que, se forem executados de forma incorreta, podem resultar em estados perigosos na máquina. Isso inclui, entre outros, proteção contra sobrecorrente, cabeamento e circuitos de segurança e, mais recentemente, o uso de proteção contra sobretensão.
A NFPA 79 é revisada a cada 3 anos. A versão atual é de 2018.

Qualquer máquina precisa ser testada e aprovada por um inspetor (approved) antes de ser colocada em funcionamento. Para este teste são utilizados o National Electrical Code (NEC – NFPA 70) e também a NFPA 79. Se o inspetor for da opinião que a máquina não corresponde por completo à norma, ele pode recusar a aprovação e, desse modo, a certificação conforme a NFPA 79. Nesse caso, a máquina não pode ser colocada em funcionamento.

A diretriz abrange todas as máquinas industriais nos EUA. A versão da NFPA 79 em vigor no Estado Federal/território correspondente depende do National Electrical Code em vigor nessa área. Para máquinas utilizadas em Hazardous Locations" aplica-se adicionalmente o NEC, Artigo 500 se seguintes.

Além do NEC e da NFPA 79, os quadros de comando utilizados em máquinas industriais têm de satisfazer também a norma UL 508A. Se entre estas três regulamentações se aplicarem diferentes requisitos, aplica-se o mais rigoroso. Em caso de dispositivos de proteção contra sobrecorrente, p. ex., é necessário utilizar o valor mais baixo.

Voltar para cima

A proteção de pessoas é um dos aspectos muito importante. Uma sobretensão não pode danificar os circuitos de segurança de uma máquina, de modo a evitar situações de perigo para pessoas junto à máquina. Neste sentido, não é dada qualquer importância a considerações no sentido da disponibilidade da máquina após uma sobretensão.

No NEC (2017) e na NFPA 79 (2018), as máquinas industriais equipadas com circuitos de segurança têm de estar também equipadas com uma proteção contra sobretensão (Surge Protective Device, SPD) para a fonte de alimentação. Esta deve ter uma certificação "UL Listed" conforme a norma UL 1449. Além disso, deve apresentar uma resistência contra curto-circuito (Short-Circuit Current Rating – SCCR) superior à corrente de curto-circuito no local de montagem.

Os dispositivos de proteção contra surtos de tensão para a fonte de alimentação devem ser instalados o mais perto possível da alimentação. Dependendo do local da máquina na instalação, devem ser selecionados os respectivos tipos SPD (ver NFPA 79 (2018), Artigo 7.8). Aqui, a série VAL-US torna tudo muito fácil: os equipamentos UL Listed tipo 1 podem ser utilizados em qualquer local da instalação. Aqui pode ser necessário ter atenção à proteção dos condutores contra sobrecorrente.

A NFPA 79 não requer dispositivos de proteção contra surtos de tensão para a tecnologia de sinalização e de dados. Mesmo assim, estes podem ser montados em máquinas. É recomendado o uso de um dispositivo de proteção contra surtos de tensão para a interface de comunicação da máquina, p. ex., para a tecnologia de comando.

Tanto o NEC como a NFPA 79 podem ser adquiridos ou consultados gratuitamente na "National Fire Protection Association". Podem ser adquiridos formatos eletrônicos ou encadernados.

Tipos de rede americanos

Os tipos de rede, tensões e respetivas frequências dos EUA se distinguem, por vezes consideravelmente, dos existentes na Europa, tendo um fundamento histórico. As máquinas industriais são principalmente operadas nos tipos de rede "3-phase Wye" e "Delta". Mas ainda existem outros tipos de rede e de essas, a seguir vamos apresentar as mais comuns.

Voltar para cima

Tipos SPD de acordo com UL 1449

Os SPDs são subdivididos em diferentes tipos. Os tipos informam sobre o local onde um SPD pode estar montado em uma instalação. Esta divisão não informa sobre o desempenho dos equipamentos ou sobre a sua área de aplicação em um conceito de proteção contra descargas atmosféricas. Esse aspecto é completamente desconhecido nas diretrizes e normas mencionadas.

Voltar para cima
ClassificaçãoDescrição
SPD tipo 1Os SPD tipo 1 podem ser instalados a jusante de um transformador, ainda antes do fusível principal ou do secionador de corte principal da instalação.
SPD tipo 2

Os SPD tipo 2 têm de ser instalados a jusante do fusível principal ou do secionador de corte principal da instalação.

SPD tipo 3

Os SPD tipo 3 têm de respeitar uma distância (= comprimento do cabo) de, no mínimo, 10 m em relação à proteção contra sobrecorrente ou secionador de corte a montante.

Requisitos para os produtos

Para os diferentes tipos de rede e tensões estão disponíveis produtos da série VAL-US. Estes satisfazem os requisitos da NFPA 79 porque, por um lado, apresentam a certificação "UL Listed". E, por outro lado, a resistência contra curto-circuito (SCCR) de 200 kA (conforme UL 1449 ed 4) permite uma utilização universal sem cálculos adicionais.

Voltar para cima
3-phase Wye - Tensão do sistema (fases)Nome (código)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
3-phase Wye - Tensão do sistema (fases)Nome (código)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded Delta - Tensão do sistemaNome (código)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded Delta - Tensão do sistemaNome (código)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

Fusíveis

A proteção contra sobretensão, certificada como Type 1 Listed conforme UL 1449, não necessita de proteção contra sobrecorrente (1). No entanto, o NEC obriga que os cabos sejam protegidos contra sobrecorrente. Isto pode tornar necessária a instalação de dispositivos de proteção contra sobrecorrente (Overcurrent Protection Device, OCPD) nos cabos ao SPD (2).

De acordo com a NFPA 79, a concepção ou definição do OCPD não ocorre por parte do fabricante do equipamento utilizado, mas pelo planejador da instalação, neste caso, pelo construtor de máquinas. Isso se aplica também para SPDs. O procedimento para a concepção do OCPD para dispositivos de proteção contra surtos de tensão corresponde ao aplicável para todos os outros equipamentos. Mas como um SPD não tem uma corrente de carga, para o cabo de conexão podem ser utilizados os dados indicados pelo fabricante do SPD. Estes incluem as bitolas mínima e máxima e também o material permitido para o cabo. Com base em estes dados, com a ajuda das tabelas correspondentes no NEC pode ser concebido o dispositivo de proteção contra sobrecorrente.

Voltar para cima