E-Learning

E-Learning

Adquirir conhecimentos de forma flexível

Os módulos de E-Learning apoiam você a aprender de forma rápida e fácil tudo sobre o tema da proteção contra sobretensão.

A Phoenix Contact se ocupa há já 30 anos com o tema de proteção contra sobretensão. A investigação básica intensa e os aperfeiçoamentos contínuos de nossa empresa marcaram a evolução do estado da técnica.

O know-how abrangente permite oferecermos produtos tecnológicos de alta qualidade para todas as aplicações. Disponibilizamos este conhecimento em módulos de aprendizagem individuais para uma aprendizagem individual motivadora. Em seguida, pode verificar em um breve teste se você se tornou um especialista em termos de proteção contra sobretensão.

Princípios

Proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia

Proteção contra sobretensão para a tecnologia de medição, comando e regulagem

Proteção contra sobretensão para a tecnologia da informação

Proteção contra sobretensão para instalações de transmissão e recepção

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios