Voltar para a visão geral

Soluções de segurança para redes

Seguro sem PLC de segurança

Tecnologia SafetyBridge

A forma mais simples de integrar a segurança na sua instalação: módulos I/O inteligentes e seguros com tecnologia SafetyBridge. Aqui, a função de segurança é processada diretamente nos módulos I/O. Desse modo, você poupa no controlador de segurança e no sistema de bus de campo seguro.

Tecnologia SafetyBridge significa que os módulos de entrada e de saída trocam sinais de segurança entre si. Dado que os próprios módulos processam as funções de segurança, use o controlador padrão e a rede somente como meio de transporte.

Sem controlador de segurança ou sistema de bus de campo seguro, esta é uma solução a custos acessíveis para a segurança funcional em aplicações padrão.

Os módulos I/O SafetyBridge não permitem somente uma instalação flexível na rede, mas também oferecem compatibilidade com todos os sistemas de bus mais comuns.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)