Voltar para a visão geral

Topologias de sistema

Na implantação concreta de uma aplicação de segurança, além da observação de todas as exigências normativas, a seleção do conceito de segurança adequado, incluindo a topologia do sistema da lógica do controlador e de avaliação demonstrou ser complexa. Aqui nossa oferta vai desde relés de segurança, passando por módulos configuráveis até controladores seguros de conexão Fieldbus. Se utilizada a tecnologia correta, a aplicação de segurança pode ser realizada de modo simples, econômico e de acordo com a norma.

Equipamentos de comutação de segurança

Representação esquemática de relés de segurança eletromecânicos  

Estruturação simples e rápida de sistemas de segurança simples

Aplicações simples com poucas funcionalidades de segurança, por exemplo uma máquina automática de processamento com uma porta de proteção e um botão de parada de emergência, deveriam ser criados com equipamentos controladores de segurança clássicos. Com relés eletromecânicos de segurança é possível instalar sem complicações e de modo seguro sistemas de segurança simples, que satisfazem todas as exigências normativas.

Características típicas desta topologia de sistema:

  • Separação clássica entre controlador de segurança e funcional
  • Rede e periféricos de entrada/saída diversos
Voltar para cima

Módulos de segurança configuráveis

Representação esquemática de módulos de segurança configuráveis  

Confiabilidade e versatilidade: módulos de segurança configuráveis

Com dimensões de instalações maiores geralmente não eleva apenas o número de funcionalidades de segurança; frequentemente é preciso implementar outras características, como a ligação e desligamento temporário de módulos individuais. Para estes casos recomenda-se a módulo de segurança configurável.

Características típicas desta topologia de sistema:

  • Separação clássica entre controlador de segurança e funcional
  • Rede conjunta para comunicação não segura
  • Periféricos de entrada/saída diversos
Voltar para cima

Soluções de segurança para redes

Representação esquemática de módulos de segurança configuráveis - descentralizados  

Funcionalidades de segurança: ligados através de rede padrão

Em sistemas descentralizados, são geralmente necessárias mais funcionalidades de segurança. Além disso é frequentemente necessário registrar ou emitir não somente sinais padrão, de modo descentralizado, através de sistemas bus, como também sinais seguros.

O objetivo é uma redução clara do esforço de cabeamento e um aumento da flexibilidade. Os módulos de segurança configuráveis, distribuídos de modo descentralizado na rede, destinam-se a aplicações médias. Podem ser operados sem controlador de segurança e sem sistema bus seguro. Através da rede padrão troca sinais orientados para a segurança.

Características típicas desta topologia de sistema:

  • Separação clássica entre controlador de segurança e funcional
  • Uma rede conjunta para comunicação padrão e segura 
  • Módulos de entrada/saída inclusive da lógica de segurança distribuídos na rede
Voltar para cima

Tecnologia segura de comando

Representação esquemática de controladores de segurança programáveis  

Utilização de controladores de segurança programáveis

Quando se tratam de aplicações complexos, em que o número de funcionalidades de segurança não pode mais ser implantado com as tecnologias descritas, os controladores seguros combinados com um sistema de bus são a melhor opção.

Aqui estão disponíveis duas soluções distintas:

1) Além disso, os controladores de segurança separados do controlador padrão são oferecidos com uma rede própria, segura, instalada separadamente, o que reduz os custos e economiza tempo.

2) A segunda solução integra o controlador seguro no controlador padrão e utiliza a rede já existente para comunicação com os consumidores seguros. Este procedimento comprovou ser na prática uma variante melhor, tecnicamente mais eficaz e econômica.

Características típicas desta topologia de sistema:

  • Possibilidade de diversos graus de integração
  • Sistema de comunicação comum para componentes padrão e de segurança
Voltar para cima

Módulos de entrada e saída de segurança

Representação esquemática de módulos de entrada e de saída orientados para a segurança  

Aplicação de módulos de entrada e saída de segurança

Em aplicações médias e grandes os sinais seguros também são identificados e emitidos via sistemas de bus. Distribuídos nestas redes, os módulos de entrada e saída de segurança comunicam-se com o controlador de segurança e são adaptados à aplicação por meio de uma parametrização flexível.

Características típicas desta topologia de sistema:

  • Módulos de entrada e saída padrão seguros descentralizados combinados com um controlador de segurança
  • Sistema de comunicação comum para componentes padrão e de segurança via Fieldbus
Voltar para cima

Resumo

O limite das tecnologias de segurança individuais com base na quantidade das funcionalidades de segurança e na complexidade das interconexões lógicas demonstra que existe uma solução simples e econômica para cada aplicação.

Voltar para cima

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)