Voltar para a visão geral

Links & downloads

Assistente de software SISTEMA

Assistente de software SISTEMA

O assistente de software SISTEMA do Instituto para a Proteção do Trabalho de Seguro Obrigatório contra Acidentes (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - IFA) auxilia na avaliação da segurança de controladores no âmbito da DIN EN ISO 13849-1.

A ferramenta Windows reproduz a estrutura das peças de um controlador relevantes para a segurança (SRP/CS, Safety-Related Parts of a Control System) com base nas arquiteturas previstas. Deste modo, são calculados os valores de confiabilidade em diversos níveis de detalhe, inclusive o nível de desempenho (PL) atingido.

Assim, é possível registrar passo a passo diferentes critérios:

  • Parâmetros de risco para a determinação do nível de desempenho requerido (PLr)
  • Categoria
  • Medidas contra erros de causa comum (CCF) em sistemas multicanal
  • Qualidade média de componente (MTTFd)
  • Qualidade média de teste (DCavg) de elementos construtivos ou blocos

O efeito de cada alteração de parâmetro sobre o sistema completo é indicado diretamente e pode ser impresso como relatório.

Voltar para cima

Biblioteca SISTEMA para componentes de segurança da Phoenix Contact

Baixe de forma rápida e sem erros todos os dados relevantes de segurança dos equipamentos de comutação de segurança produtos de automação da Phoenix Contact para o seu projeto SISTEMA.

Assim você pode acessar o download
Com um clique sobre o código você acessar a área de download do exemplo de um produto. A versão atual das bibliotecas SISTEMA se encontra em alemão e inglês por baixo do separador Downloads na seção Software.

DescriçãoDownload
Bibliotecas SISTEMA para equipamentos de comutação de segurança2904950
Biblioteca SISTEMA para produtos de automação2701559
DescriçãoDownload
Bibliotecas SISTEMA para equipamentos de comutação de segurança
Biblioteca SISTEMA para produtos de automação
Voltar para cima

Normas, diretrizes, especificações

Normas, diretrizes, especificações

Tudo sobre normas, especificações, diretrizes

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
10772 Berlin
Telefone: 030/2601-0
Fax: 030/2601-1260

Diretrizes CE, leis e regulamentos

Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln
Telefone: 0221/97668-0
Fax: 0221/97668-288

Normas DIN, normas ISO, diretrizes VDI

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Telefone: 030/2601-0
Fax: 030/2601-1260

Especificações VDE, normas IEC

VDE-Verlag GmbH
Bismarckstr. 33
10625 Berlin
Telefone: 030/34 80 01 – 0
Fax: 030/341 70 93

Voltar para cima

Instituições internacionais

Instituições internacionais

Existem várias instituições internacionais responsáveis para diretrizes de segurança e normas:

New Approach

Resultados de trabalho das três instituições europeias de normas (CEN, CENELEC e ETSI) em conjunto com a Comissão Europeia e a EFTA.

The European Committee for Standardization

Informações sobre normas, aplicações e desenvolvimentos europeus.

European Committee for Electrotechnical Standardization

Normas para o ambiente de desenvolvimento eletrotécnico.

International Organization for Standardization

Normas internacionais para negócios, governo e sociedade.

International Electrotechnical Commission

Normas internacionais e avaliação de conformidade para todas as tecnologias elétricas, eletrônicas e relacionadas.

EUR-Lex

O acesso à legislação da UE.

Voltar para cima

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)