Voltar para a visão geral

Tecnologia SafetyBridge

A tecnologia SafetyBridge representa uma solução Safety independente da rede e do controlador. Através de redes de automação padrão é possível transmitir e avaliar sinais de segurança com esta tecnologia. Isso funciona sem a aplicação de um controlador de segurança. Devido às características do protocolo SafetyBridge utilizado, a tecnologia pode ser aplicada em diversos sistemas de Bus e é certificada para as seguintes redes: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP e sercos.

O princípio funcional da tecnologia SafetyBridge

Com a tecnologia SafetyBridge os pacotes de dados de segurança, independente da rede utilizada e do controlador, são trocados entre os módulos de entrada seguros e o módulo de saída.

Aqui, os módulos de entrada e saída podem ser distribuídos na rede conforme desejado.

Representação esquemática da tecnologia SafetyBridge

Fluxo de sinal dos sinais seguros

Este módulo de saída inteligente, também designado de Módulo Lógico, pode processar diretamente as funções de segurança parametrizadas, como por ex. parada de emergência.

O protocolo SafetyBridge garante a transmissão dos dados via rede. Ele é operado e monitorado pelo módulo lógico inteligente, seguro.

Controlador padrão

Representação esquemática do controlador padrão  

O controlador padrão copia os dados e é utilizado somente como meio de transporte.

O controlador padrão precisa apenas copiar dados de I/O padrão entre os módulos de entrada e saída de modo bidirecional. Os sinais de entrada e saída dos módulos SafetyBridge estão disponíveis para o controlador padrão a todo momento, pois eles são transmitidos de modo descodificado.

A rede e o controlador utilizados não realizam funções de segurança, pois com esta tecnologia eles são utilizados simplesmente como meio de transporte. Isso significa que os pacotes de dados seguros são copiados pelo controlador de modo padrão, porém não podem ser identificados ou processados por este controlador como dados Safety. Todas as funções de segurança são asseguradas pelos módulos SafetyBridge seguros.

A parametrização dos canais de entrada e saída seguros e a criação da lógica de segurança é feita com o software SAFECONF.

O protocolo SafetyBridge

O protocolo SafetyBridge é atribuído a um nível superior ao protocolo Bus e, deste modo, garante uma proteção da comunicação entre os módulos SafetyBridge.

Contém medidas para a proteção dos dados relacionados com a segurança. O protocolo detecta os seguintes erros:

  • Repetição de mensagens
  • Perda de mensagens
  • Inserção de mensagens
  • Sequência incorreta de mensagens
  • Destruição de mensagens
  • Retardo de mensagens

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)