Voltar para a visão geral

Normas & diretrizes

Diretriz de máquinas CE

Os seus produtos são abrangidos pela área de aplicação da diretriz de máquinas 2006/42/CE? Deverão circular no mercado interno europeu? Então devem ser observados os requisitos da diretriz de máquinas.

Uma identificação CE somente é permitida se os requisitos forem cumpridos de forma abrangente. Esta identificação é necessária no espaço econômico europeu para que a máquina possa circular e ser operada.

O objetivo da diretriz de máquinas é a redução do número de acidentes no manuseio de máquinas. Por isso, a diretriz exige a inclusão do aspeto de segurança na construção e no fabrico de máquinas.

Além disso, é necessário assegurar a elaboração da documentação técnica exigida na diretriz de máquinas. Com base na documentação técnica de uma máquina tem de ser possível avaliar o cumprimento dos requisitos da diretriz de máquinas.

O fabricante de uma máquina, ou seu representante, é responsável pela elaboração da documentação técnica, bem como pelo cumprimento de todas as normas.

Conteúdos mais importantes da diretriz de máquinas:

  • Descrição da área de aplicação da diretriz de máquinas
  • Delimitação relativa a outras diretrizes europeias
  • Definição de máquinas completas e incompletas
  • Requisitos para máquinas completas e incompletas
  • Requisitos e medidas para a colocação em funcionamento e em funcionamento de máquinas
  • Significado de normas harmonizadas
  • Procedimento de avaliação de conformidade para máquinas
  • Procedimento para máquinas incompletas
  • Identificação CE
  • Requisitos básicos de segurança e de proteção da saúde para a construção e o fabrico de máquinas
  • Procedimento para a avaliação de risco de máquinas
  • Documentação técnica necessária
Voltar para cima

Normas EN para a segurança em máquinas

Normas de segurança para máquinas  

Normas de segurança para máquinas

A diretriz de máquinas contém requisitos básicos de segurança e de proteção da saúde.
No respectivo Jornal Oficial da União Europeia são listadas as normas harmonizadas da diretriz de máquinas.

Uma máquina cumpre os requisitos básicos de segurança e de proteção da saúde se tiver sido fabricada conforme estas normas harmonizadas.

As normas EN são subdivididas em diferentes tipos:

  • Tipo A – norma básica de segurança
  • Tipo B – norma de grupos de segurança
  • Tipo C – norma de segurança do produto

 

Subdivisão das normas EN

Tipo A

Normas básicas de segurança através de conceitos básicos, fundamentos de configuração e aspectos gerais (por exemplo, concepção e modos de funcionamento), válidos para todas as máquinas, equipamentos e instalações.

Tipo B

Normas de grupos de segurança sobre um aspecto de segurança ou um tipo de equipamento de segurança, que podem ser aplicadas a uma série de máquinas, equipamentos e instalações

  • Tipo B1 – aspectos de segurança especiais como, por exemplo, distâncias de segurança, valores-limite para temperaturas de superfície
  • Tipo B2 – equipamentos de segurança como, por exemplo, parada de emergência ou controladores de duas mãos

Tipo C

Normas de segurança de máquinas com requisitos de segurança detalhados relativos a todos os perigos importantes para uma determinada máquina ou grupo de máquinas. As normas tipo C frequentemente também são designadas normas de produto.

Voltar para cima

Normas harmonizadas para a segurança funcional

Comparação de PL e SIL  

Comparação de PL e SIL

A norma EN 62061 e a EN ISO 13849-1 foram especialmente derivadas da EN 61508 para o setor de construção de máquinas. Estas duas normas se focam em especial nas peças relevantes para a segurança de controladores em máquinas.

Ambas as normas estão harmonizadas na diretriz de máquinas e representam o estado da técnica. Ao contrário da norma antecessora EN 954, estas normas também podem ser aplicadas para sistemas complexos e programáveis. Além disso, contêm todos os aspetos da segurança funcional derivados da EN 61508. Desse modo, deixaram de ter importância exclusivamente aspetos determinísticos. Adicionalmente, também são importantes as probabilidades de falha estatísticas de sistemas, bem como medidas organizacionais e de prevenção e detecção de erros.

Em ambas as normas, a integridade de segurança é a medida para a segurança.

A EN 62061 utiliza SIL 1 até SIL 3 e a EN 13849 utiliza PL a até PL e como nível discreto para a integridade de segurança.

Voltar para cima

Área de aplicação para EN 62061 e EN ISO 13849-1

Por que existem duas normas diferentes para o que parece ser a mesma área de aplicação? Nesta tabela você encontra as respostas a esta pergunta.

EN 62061EN ISO 13849-1
Sistemas eletromecânicos simples, como relés ou eletrônica simples.Sistemas eletromecânicos simples, como relés ou eletrônica simples.
Sistemas eletrônicos complexos, bem como sistemas programáveis com todas as arquiteturas.Sistemas eletrônicos complexos, bem como sistemas programáveis com as arquiteturas previstas.
Os requisitos estão concebidos especificamente para sistemas de controladores elétricos. Mesmo assim, o âmbito definido e a metodologia podem ser aplicados em outras tecnologias.Diretamente aplicável para tecnologias não eletrônicas, como hidráulica e pneumática.
Voltar para cima

Norma de segurança EN ISO 13849-1

Determinação do nível de desempenho  

Determinação do nível de desempenho

A EN ISO 13849-1 descreve a configuração de peças de segurança de controladores. Um importante parâmetro para a confiabilidade de funções relevantes para a segurança é o nível de desempenho (PL).

Para determinar o PL necessário, têm de ser avaliados diferentes critérios: o grau de dano, a frequência e a duração de falha, bem como possibilidades para a prevenção de perigos.

Com o seguinte diagrama, você pode determinar o nível de desempenho requerido (PLr) com base nestes três critérios.

 

Projeto e determinação da arquitetura de controle

O nível de desempenho (PL) da peça de segurança de um controlador (SRP/CS) é determinado mediante a avaliação dos seguintes parâmetros:

  • Categoria – é indicada na norma como estrutura definida
  • Tempo médio até uma falha perigosa (MTTFd) – é disponibilizado pelo fabricante do componente
  • Grau de cobertura de diagnóstico (DC) – deve ser consultado na norma
  • Falha em consequência de uma causa comum (CCF) – a ser determinado como sistema de pontos de acordo com diversos critérios
  • Nível de desempenho (PL) atingido – é determinado com base em uma tabela e deve ser igual ou superior ao PLr requerido
Determinação do nível de desempenho
Voltar para cima

Implementação da EN ISO 13849-1

A EN ISO 13849-1 descreve não apenas a estrutura do hardware de peças de segurança, como também a configuração do software.

A norma estabelece requisitos para o ciclo de vida completo de funções de segurança e recomenda métodos para a implementação de módulos de segurança configuráveis.

Descrição Idioma Versão
Implementação da EN ISO 13849-1 [PDF, 0,25 MB]
Aqui você encontra informações detalhadas para a implementação correta da EN ISO 13849-1.
alemão 01.11.2010
Voltar para cima

Norma de segurança DIN EN 62061

Determinação da classe SIL  

Determinação do nível de integridade de segurança

A DIN EN 62061 descreve os aspectos de segurança funcional de sistemas de controladores de segurança elétricos, eletrônicos e programáveis.

Um importante parâmetro para a confiabilidade de funções relevantes para a segurança é o nível de integridade de segurança (SIL).

Para determinar o SIL necessário, são avaliados diferentes critérios:

  • Gravidade dos ferimentos (S)
  • Frequência e duração da exposição ao perigo (F)
  • Probabilidade de ocorrência de um evento perigoso (W)
  • Possibilidade de prevenção ou limitação de um dano (P)

 

Projeto da arquitetura de controle e determinação do desempenho atingido

O parâmetro técnico de segurança para sistemas parciais resulta dos seguintes valores:

  • Tolerância de erro do hardware (HFT), específico da aplicação
  • Percentual de falhas seguras (SFF), indicação do fabricante
  • Grau de cobertura de diagnóstico (DC), indicação do fabricante ou EN ISO 13849-1
  • Probabilidade de uma falha perigosa por hora (PFHd), resulta dos outros valores
  • Intervalo de inspeção de qualidade ou vida útil, indicação/específico do fabricante
  • Intervalo de teste de diagnóstico, específico da aplicação
  • Predisposição para falhas em consequência de uma causa comum, indicação do fabricante ou EN ISO 13849-1
Determinação do nível de integridade de segurança
Voltar para cima

Arquitetura da função de segurança (SRP/CS, SRECS)

  • SRP/CS (safety-related part of a control system - peça relevante para a segurança de um sistema de controle)
  • SRECS (safety-related electrical control system - sistema de controle elétrico relevante para a segurança)
Arquitetura da função de segurança
Voltar para cima

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)