Voltar para a visão geral

Monitoramento seguro da temperatura na tecnologia de processos

No monitoramento seguro do processo, a temperatura no recipiente é continuamente regulada e monitorada. Assim, é feita a isolação segura entre a regulagem e o equipamento de proteção.

Utilize os contatos revertíveis livremente programáveis dos transdutores de temperatura com certificação SIL para mensagens e sinalização de alarme, bem como desconexão segura.

Regulagem de temperatura com desligamento seguro

Regulagem de temperatura com desconexão segura

Exemplos de aplicação: monitoramento da temperatura com saída de corrente

Monitoramento da temperatura com RTD de 4 fios  

Monitoramento da temperatura com saída de corrente - exemplo 1

Exemplo de conexão 1

Entrada: RTD de 4 fios

Saída: saída de corrente de 4 ... 20 mA com contato de sinalização simples (saída de comutação 1) e valor-limite seguro em controlador seguro (combinação das saídas de comutação 2 e 3, contato normalmente fechado em série)

Monitoramento da temperatura via termopar com compensação interna de pontos frios  

Monitoramento da temperatura com saída de corrente - exemplo 2

Exemplo de conexão 2

Entrada: termopar com compensação interna de pontos frios

Saída: saída de corrente de 4 ... 20 mA com contato de sinalização simples (saída de comutação 1, contato normalmente aberto) e valor-limite seguro em controlador seguro (combinação das saídas de comutação 2 e 3, contato normalmente fechado paralelo)

Monitoramento da temperatura via termopar com compensação externa de pontos frios ou sem compensação de pontos frios ou entrada de tensão  

Monitoramento da temperatura com saída de corrente - exemplo 3

Exemplo de conexão 3

Entrada: termopar com compensação externa de pontos frios ou sem compensação de pontos frios ou entrada de tensão

Saída: saída de corrente de 4 ... 20 mA com contato de sinalização simples (saída de comutação 1, contato normalmente aberto) e valor-limite seguro (combinação das saídas de comutação 2 e 3, contato normalmente fechado em série) em controlador seguro

Monitoramento seguro da temperatura Ex i na tecnologia de processos

Monitoramento da temperatura com RTD de 4 fios  

Monitoramento da temperatura Ex i - exemplo 1

Exemplo de conexão 1

Entrada: RTD de 4 fios

Saída: saída de corrente de 4 ... 20 mA com contato de sinalização simples (saída de comutação 1) e valor-limite seguro em controlador seguro (combinação das saídas de comutação 2 e 3, contato normalmente fechado em série)

Monitoramento da temperatura via termopar com compensação interna de pontos frios  

Monitoramento da temperatura Ex i - exemplo 2

Exemplo de conexão 2

Entrada: termopar com compensação interna de pontos frios

Saída: saída de corrente de 4 ... 20 mA com contato de sinalização simples (saída de comutação 1, contato normalmente aberto) e valor-limite seguro em controlador seguro (combinação das saídas de comutação 2 e 3, contato normalmente fechado paralelo)

Monitoramento da temperatura via termopar com compensação externa de pontos frios ou sem compensação de pontos frios ou entrada de tensão  

Monitoramento da temperatura Ex i - exemplo 3

Exemplo de conexão 3

Entrada: termopar com compensação externa de pontos frios ou sem compensação de pontos frios ou entrada de tensão

Saída: saída de corrente de 4 ... 20 mA com contato de sinalização simples (saída de comutação 1, contato normalmente aberto) e valor-limite seguro (combinação das saídas de comutação 2 e 3, contato normalmente fechado em série) em controlador seguro

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)