Voltar para a visão geral

Equipamentos de comutação de segurança

Na tecnologia de segurança, os equipamentos de comutação precisam ser de manuseio fácil e operação segura – para isso existe a série PSR da Phoenix Contact.

Relé de segurança

Relé de segurança com contatos positivamente guiados foram os primeiros componentes disponíveis para o monitoramento seguro de sensores e atuadores.

Sua utilização ideal é quando sua máquina ou instalação requer um número reduzido de funções de segurança e conexões lógicas a serem realizadas, por exemplo:

  • Parada de emergência
  • Monitoramento de equipamentos de proteção móveis, por exemplo, portas de proteção
  • Dispositivos de proteção fotoelétricos (DPF)
  • Controladores de duas mãos até Tipo IIIC
  • Monitoramento de rotação e parada seguro

Um relé de segurança para o monitoramento seguro de funções em máquinas e instalações se baseia na tecnologia de relé com contatos positivamente guiados conforme EN 50205.

Voltar para cima

Contatos positivamente guiados

Em um equipamento de comutação de segurança com monitoramento integrado a característica do acionamento positivo é utilizada para identificação de erros.

Deste modo, são detectados com segurança erros graves, como a solda de contatos, e é atingido um elevado grau de segurança.

Princípio de funcionamento de contatos positivamente guiados
Voltar para cima

Equipamentos de comutação de segurança e a segurança funcional

Esquema de equipamentos de comutação de segurança  

Relé de segurança da categoria 4 com estrutura redundante

O equipamento de comutação de segurança forma enquanto subsistema a parte lógica de uma função de segurança e, deste modo, deve corresponder aos novos requisitos de segurança. Dentro do processo de certificação são analisadas, avaliadas e validadas, entre outros, as seguintes características do equipamento de comutação:

  • Construção correta
  • Tempo médio até uma falha perigosa (MTTFd)
  • Grau de cobertura de diagnóstico (DC)
  • Erro de causa comum (CCF)
Voltar para cima

Equipamentos de comutação de segurança inteligentes

Com as alterações da tecnologia de segurança, atualmente os requisitos das novas normas de segurança podem ser cumpridas com modernas tecnologias. Os novos equipamentos de comutação de segurança configuráveis oferecem várias funcionalidades de segurança em formato compacto.

Assim, com apenas um equipamento de comutação orientado para a segurança é possível realizar todas as funções de segurança em uma máquina ou instalação.

Voltar para cima

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)